drylin SLN-Linearachsen bieten die Lösung für beengte Bauräume. Die kleine Achse misst 28x22 mm und ist mit einer Hublänge von bis zu 250 mm konfigurierbar. Sie läuft aufgrund der schmiermittelfreien Kunststoffgleiter extrem leise und ist dabei sehr leicht. Der Mikrometertisch der Baugröße 27 bildet die Basis. Die Spindelachse ist mit Kugellagern in den Traversen verfügbar. Der drylin SLN Mikrometertisch kann sowohl manuell über Handrad verstellt als auch motorisch mit drylin E Schritt- und Gleichstrommotoren kombiniert werden.
Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.
Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des falchen Linearmoduls.
In unserer Anleitung erfahren Sie, welche Ausrichtung der Elektroanschlüsse für bspw. für Motor-, Encoder- oder Bremsenanschluss sich am besten für die Spindelachse eignet.
Dabei definieren wir die Ausrichtung in Grad (von hinten auf den Motor blickend).