Energiekettensystem: Zick Zack
Komplettset beinhaltet:
e-ketten Serie E4.28, Anschlusselemente, Trennstege, Zugentlastung, Zick-Zack-Korb, optional mit Stahlsicherungsseil nach DIN EN 17206
Abmessungen:
Korbbreite: 410 mm
Korblänge: 2.000 mm
Anbindehöhe Mitnehmer: 620 - 1.350 mm
Branchen:
Theater, Hubanwendungen
Artikelbezeichnung | Beispielbild |
---|---|
Kettenglieder: E4.28.150.100.0 | ![]() |
Anschlusselementsatz | ![]() |
Trennstege, je 4. Kettenglied 6x 28.2.1 Trennsteg, schmal 1x 28.8.1 Rasttrennsteg | ![]() |
Zick-Zack-Korb | ![]() |
Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme