iglidur® PRT Polymer-Drehkranzlager Anwendungsbeispiele

iglidur® PRT ist ein Drehkranzlager mit den bewährten Vorteilen der igus®-Polymer-Gleitlager. Die Gleitelemente aus iglidur® J laufen absolut wartungs- und schmiermittelfrei. Alle Gehäuseteile sind aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt, die Gegenlaufflächen der iglidur® J Gleitelemente sind hartanodisiert. Alle Verbindungsschrauben sind aus rostfreiem Stahl.


Digitales Flipchart

Interaktives Flipchart mit PRT Drehkranzlager

Automatisierte Produktion von Thermowänden

Automatisierte Produktion von Thermowänden für energieeffizientes Bauen mit iglidur® PRT-Drehkranzlagern

Flexible TV Deckenhalterung

Flexible TV Deckenhalterung mit iglidur® PRT-Drehkranzlagern

Gimbal

Gimbal mit iglidur® PRT-Drehkranzlagern

Reinigungsrobtoter

Reinigungsroboter mit iglidur® PRT-Drehkranzlagern

Drehtisch-Lagerung für 360°-Aufnahmen in der Kameratechnik

Mithilfe dieses Drehtisches können 360°-Videos von Gegenständen erstellt werden.

Montagetisch

Bei der Herstellung von Schrauben wird dieser Montagetisch eingesetzt.

Physiotherapeutisches Sportgerät: Lautlose und schmierfreie Linearverstellung

Dieses Gerät dient der physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen. iglidur- und drylin-Lager erlauben lautlose und schmierfreie Verstellungen.

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

SPS-Labor Trainer

Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.

Weitere Anwendungen