Das Gehen neu zu lernen ist nach einer Krankheit oder einem anderem Ereigniss eine riesen Herrausforderung. Mit Hilfe von Außen ist das Laufen lernen wesentlich einfacher, als wenn man auf sich alleine gestellt ist. Die Umgebungsbedinungen sind keine besonderen. Der Gangschultrainer wird nur in sauberen Innenräumen und zu normalen Temperaturen verwendet. Allerdings ist eine kompakte Bauweise mit schwer zugänglichem Bauteil und geschlossenen Maßketten, bei denen Fertigungstoleranzen und Geometrien für die Leistung der Bauteile entscheiden sind, wichtig.