Für eine lange Lebensdauer müssen flexible Leitungen, eingesetzt in Energieketten oder am Roboter, über spezielle Eigenschaften verfügen. Unsere Leitungen wurden für die unterschiedlichsten Anwendungen spezialisiert. Das chainflex Leitungssortiment von igus reicht von Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen bis zu Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen.
Bei der Anwendung in einer Energiekette wird die Leitung durch Bewegung und Torsion hohen Belastungen ausgesetzt. Unser Know-How in diesem Bereich basiert auf der Erfahrung aus unzähligen Tests aus über 30 Jahren. Die Beanspruchung der Leitung hängt stark von Verfahrweg und Biegeradius ab. Um dieser Beanspruchung standzuhalten, haben wir sieben Grundregeln entwickelt. So können wir eine besonders hohe Qualität der Leitungen erzielen und für unterschiedliche Anforderungen die passende Leitung anbieten, wie z.B die zwickelfüllende Extrusion oder die besondere Verseilung der Adern.
Roboterleitungen werden auch als Torsionsleitungen bezeichnet. Das verdeutlicht die ganz andere Form der Bewegung, der diese Leitungen standhalten müssen. Auch in diesem Anwendungsfeld haben wir in den vergangenen Jahren bereits viele Erkenntnisse in unserem hauseigenen Testlabor erlangen können. Zwei der wichtigsten sind: ein anderes Schirmkonzept und ein weicher Aufbau, der die leitungsinternen Bewegung federnd aufnimmt. Durch unzählige Test haben wir eine klare Definition der Haltbarkeit über die Bewegung definiert, da es keinen normativen Bezug gibt. Wir definieren klar, dass eine Roboterleitung erst diesen Titel bekommt, wenn sie mit einer Lebensdauergarantie von 5 Mio. Zyklen bei +/- 180 Grad/m ausgestattet werden kann.
Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen, passend zu 24 Herstellerstandards, ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert. Dank Online-Lebensdauerrechner für anschlussfertige Leitungen lässt sich die zu erwartende Lebensdauer für den gewählten Anwendungsfall schnell berechnen. Als einziger Hersteller gibt igus außerdem eine Garantie von bis zu 36 Monaten oder über 10 Millionen Hübe auf Leitungen.
Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.
chainflex hält: weltweit die Nr. 1 in Leitungstests.