Die kleine drylin® N Flachführung besteht aus einer Schiene und einem Führungswagen. Die Gleitelemente sind aus einem Hochleistungskunststoff gefertigt.
Die flache Linearführung wurde speziell für Anwendungen mit sehr geringem Bauraum entwickelt. Sie verfahren ganz ohne Schmiermittel und garantieren somit die Einhaltung höchster Hygienestandards.
drylin® Prismenführungen sind als Variante in Einzelvorspannung und Dualer-Vorspannung ab Lager lieferbar und können innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.
Vorteile im Überblick:
Durch platzsparende Konstruktion mit einer Bauhöhe von 9-12 mm
Durch eine leichte, energieeffiziente Konstruktion der Flachführung
Durch definierte Verschiebekräfte (Schlitten mit Prismenführung)
Die Federvorspannung der Schlitten und Gleitelemente sorgt für einen leisen Lauf
Durch umspritzte Schlitten (Festverbund Schlitten und Gleitelement)
Durch Nutzung von Doppelschlitten kann auf mehrer Schlitten verzichtet werden
Die Miniatur-Linearschienen aus dem drylin® T Programm sind eine Alternative zu den Flachführungen, falls Sie mit höheren Lasten (über 50kg) oder mit erhöhter Präzision (unter 50 μ) arbeiten.
Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihre kostenlose Mini-Musterbox mit Produktmustern und weiteren Informationen rund um unseren Flachführung-Baukasten drylin N mit seinen Vorteilen.
Die Box enthält flache Führungsschienen mit verschiedenen Beschichtungen, wartungsfreie Einzel- und Doppelschlitten in unterschiedlichen Größen sowie eine spielfreie Prismenführung.
Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.
Die drylin® N Flachführungen werden insbesondere dort eingesetzt, wo die Bauräume klein und die Anforderungen hoch sind. Die sehr kompakte wie robuste Konstruktion erfüllt höchste Ansprüche in Genauigkeit und Flexibilität. Durch die verschiedenen Breiten bei den Führungen und das große Angebot an Führungswagen, sind die Anwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig.
Der LOV3 Delta 3D-Drucker von PEL3O wurde sowohl für die Nutzung im Büro oder privat zu Hause entwickelt. Das Ziel war hierbei, die Bedürfnisse von kreativen Menschen anzusprechen. Der 3D-Drucker von PEL3O funktioniert mit drylin® N zuverlässig, schnell und wartungsfrei.
Zwei konvetionelle Kameras werden auf einer Flachführung im Winkel aufgebaut und erstellen so ein dreiminsionales Bild. Mit diesem Trick kann auf eine teure 3D-Kamera verzichtet werden. Damit das funktioniert, muss die leicht abweichende Ausrichtung der Kameras immer identisch sein. Dies wird durch eine drylin® N Flachführung ermöglicht.
Mit einem Greifer werden in dieser Verpackungsmaschine Flaschen angehoben und verpackt. Die Finger des Greifers werden mit Hilfe einer Flachführung bewegt. An diesem kritischen Punkt der Maschine dürfen keine Verschmutzungen durch Schmiermittel wie Öle oder Fette entstehen. Deswegen kam nur eine Lösung infrage - drylin® N.
Mittels eines Vakuumgreifers werden Prüfteile entnommen, vermessen und verschiedenen Magazinen zugeführt. Die X-Y-Verschiebung des Entnahmemagazins wird mit der platz- und kostensparenden drylin® N Flachführung realisiert. Die robuste TK-04 Gleitführung übernimmt die vertikale Führung.
Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung. Hier Kontakt aufnehmen.
Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.
Die drylin N Flachführung ist die Antwort auf Anforderungen nach Führungsschienen bei knappen Platzverhältnissen. Mit diesem innovativen Produkt erhalten Sie Gleitführungen für kleinste Einbauräume in gewohnter igus Qualität.
Die drylin N Flachführung überzeugt durch Qualität in Fertigung und Material. Das Produkt selbst erreicht alle Qualitäten mit einem Minimum an Bauteilen. Damit ist die Montage schnell erledigt und die Wartung so problemfrei wie möglich.
Diese sehr kleine Linearführung hat ein besonderes Geheimnis: Der Hochleistungskunststoff iglidur. Diese Eigenentwicklung von igus bietet zahlreiche Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Flachprofilführung:
Diese sehr kleine Gleitführung kommt mit nur zwei Bauteilen aus. Der Schlitten bzw. Führungswagen ist der Träger für die Anwendung. Er besteht aus einer Grundplatte mit Gewindebuchsen und dem auf die Flachführung geformten Gleitstück. Das zweite Bauteil ist die flache Linearschiene. Sie garantiert trotz ihrer geringen Höhe eine optimale Verwindungssteifigkeit. Mit der Wahl auf hochfeste Materialien ist die flache Führung auch bei hohen Querkräften stets biegesteif und bruchfest. Als Material für die Flachprofilführung verwenden wir eloxiertes Aluminium. Dieses bewährte Leichtmetall überzeugt durch seine hygienischen Eigenschaften, seine Korrosionsfreiheit und seine einfache Herstellung. Die im Präzisions-Stranggussverfahren hergestellte flache Linearschiene benötigt nur noch eine minimale Nachbearbeitung. Das senkt die Kosten und hält die Qualität auf einem gleichbleibend hohen Niveau.
Auch die flache Linearschiene von igus arbeitet nach dem "Gleiten statt Rollen" Prinzip. Der Verzicht auf Kugel- oder Rollenlager macht diese sehr kleine Gleitführung erst möglich. Durch die tribologisch optimierten Gleitflächen und die exzellente und passgenaue Verarbeitung ist ein Verklemmen praktisch ausgeschlossen. Die flache Linearschiene von igus garantiert tausende von Arbeitszyklen ohne klemmen, haken oder stocken.
Das Gleitprinzip und die schmiermittelfreie, selbstreinigende Arbeitsweise macht die flache Linearführung auch für hygienische Anwendungen sehr interessant. Die Selbstreinigung wird dabei durch die hohe Passgenauigkeit zwischen Schlitten und Führung und das Fehlen von Schmiermitteln erreicht. Anhaftender Staub wird bei jedem Arbeitsgang einfach weg geschoben. Der unvermeidliche Schmutz konzentriert sich so stets an einer definierten Stelle, wo er regelmäßig manuell oder automatisiert entfernt werden kann.
Das Fehlen von kleinteiligen Lagern und Rollen macht die flache Linearführung auch nahezu geräuschlos. Schlitten und Flachprofilführung gleiten nur mit einem sehr leisen Rauschen gegeneinander, welches im allgemeinen Hintergrundgeräusch verloren geht oder schon von dünnen Gehäusen vollständig abgeschirmt wird.
Wir lösen gerne Ihre Herausforderung rund um die optimale Flachführung für Ihre Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer Erfahrung. Mit igus haben Sie den idealen Partner für alle Herausforderungen Ihrer Konstruktion. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu unseren Linearsystemen.