Ein äußerst flacher Aufbau, die seitliche Spindelanordnung und ein markantes Design sind nur einige Gründe, warum das drylin Linearmodul SLT mit dem iF Award 2014 ausgezeichnet worden ist. Technisch überzeugt das flache Linearmodul mit Spindelantrieb durch einen Antrieb mit kugelgelagerten Trapez- oder Steilgewindespindeln. Der Antrieb kann sowohl manuell als auch mit Motor erfolgen. Die Basis der SLT Baureihe bildet die drylin T Miniatur-Führung in Baugröße 12 und 15.
Vorteile im Überblick:
Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.
Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des falchen Linearmoduls.