Nach dem Prinzip des hängenden Einbaus sind Verfahrwege, also Einbauhöhen, von über 100 m mit unsern Energieketten möglich. Besonders im Bereich der Materialflusstechnik ermöglicht die Energieketten eine gebündelte Zuführung von unterschiedlichsten Leitungstypen. Die Verwendung einer Energiekette stellt sicher, dass sich einzelne Leitungen nicht in Regalteilen oder vorstehenden Paletten verfangen.
Hubhöhe maximal | 100 m | |
v maximal | 20 m/s | Abhängig von Hubhöhe und Stabilität der Energiekette |
a maximal | 50 m/s2 | Abhängig von Hubhöhe und Stabilität der Energiekette |
Bewegung ohne Querbeschleunigung
Wenn die Anwendung eine rein vertikale Bewegung ohne Querbeschleunigung vorsieht, kann die Energiekette ohne seitliche Unterstützung montiert werden.
Bewegung mit Querbeschleunigung
Wenn zusätzlich Querbeschleunigungen auftreten, muss in den meisten Fällen eine seitliche Führung der Energiekette vorgenommen werden. Die Führung muss nicht immer durchgehend sein. Sie muss jedoch mindestens den Bereich abdecken, in dem die Energiekette auspendeln könnte.
Die Querbeschleunigung wirkt dann quer zur Energiekette, wo sie stabiler ist. Im Falle einer Führung sollte eine Energiekette mit Vorspannung gewählt werden. Dies stellt sicher, dass die Energiekette in die Führungsrinne gepresst wird.
Nach Möglichkeit sollte die Energiekette wie in Abbildung B gezeigt montiert werden.
Eine normale Energiekette mit Vorspannung von uns ist für den hängenden Einsatz geeignet, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Die Vorspannung trägt zu einem leisen Betrieb der Energiekette bei, benötigt durch das leicht bauchige Aussehen allerdings etwas mehr Platz. Wenn kein Platz vorhanden ist - wie das bei Regalförderung in engen Gassen häufig der Fall ist, muss die Energiekette ohne Vorspannung bestellt werden. Wir bieten zahlreiche NC-Versionen ohne Vorspannung an. NC steht für No Camber, englisch für ohne Vorspannung.
Bestellbespiel: E4.32.10.175.0.NC