Robuste Leitungsführung im Catwalk für sicheres Pipe Handling

In dieser Rohrhandlinganlage vertraut der Kunde auf für den Offshore-Bereich geeignete E4.1 Ketten

Um die Rohre sicher und effizient vom Lagerungsbereich bis hin zum Drilling Floor zu befördern, ist das richtige Equipment im Bereich des Pipe Handlings wichtig. Für einen Catwalk auf einem Bohrschiff suchte der Hersteller nach der richtigen Leitungsführung. Fündig wurde er bei dem E4/4 Energiekettensystem aus Kunststoff, das robust und langlebig auf hoher See arbeitet.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekette der E4/4-Serie mit Führungsrinne
  • Anforderungen: Robustes Verfahren der Leitungen bei salzhaltiger Seeluft
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Die gleitende Energiekette E4/4 sorgt für das sichere Verfahren der Leitungsgewichte. Als Polymer-Energiekette ist sie außerdem korrosionsbeständig und leicht.

Energiekette Catwalk Offshore

Problem

Für die Ausstattung eines Bohrschiffs mit einem Catwalk suchte National Oilwell Varco AS, ein Hersteller von Ausrüstungen für die Öl- und Gasindustrie, nach einem geeigneten System zur Führung der zahlreichen Leitungen, die mit dem Trolley verfahren. Durch den ständigen Einsatz auf hoher See war dabei die Korrosionsbeständigkeit ebenso wichtig wie die sichere Führung der Leitungen bei Verfahrgeschwindigkeiten von 2 m/s und Beschleunigungen von 3 m/s2. Auch das Gewicht von 16 kg/m sollte bei der Auswahl der Leitungsführung berücksichtigt werden. Ein dauerhaft robustes System war gesucht, das im Bereich des Pipe Handling auf einem Weg von 12,80 m verfährt.

Lösung

Die Leitungsführung für das Pipe Handling im Bereich des Catwalks übernimmt heute eine robuste Energiekette der Serie E4/4, genauer gesagt vom Typ 4040.37.200. Als Kunststoff-Energiekette, die für hohe Lasten ausgelegt ist, ist sie weder durch die Leitungsgewichte noch durch die salzhaltige Seeluft beeinträchtigt. Gleichzeitig ist ihr Eigengewicht gering, wodurch vergleichsweise geringe Zusatzlasten entstehen. Ausgelegt als gleitende Energiekette, verfährt der Obertrum auch auf längeren Verfahrwegen sicher auf dem Untertrum und ermöglicht flüssige Bewegungen. Geführt wird die Energiekette in einer hierfür ausgelegten Führungsrinne.


Hier geht es zu den eingesetzten Produkten