Testlabor für Energieketten


Im größten Testlabor der Branche werden an insgesamt 180 Teststationen über 10 Milliarden Testzyklen pro Jahr mit Energieketten und chainflex Leitungen durchgeführt. Wir testen unsere Produkte unter realen Bedingungen mit dem Ziel, für jede Anwendung die optimale Energieführung anzubieten und verlässliche Aussagen zur erwarteten Lebensdauer treffen zu können. Aus diesem Grund  können wir - als einziger Anbieter weltweit - 36 Monate Garantie auf unsere Energieketten anbieten. Unabhängig davon, ob sich Ihre Anwendung in staubiger Wüste oder eisiger Kälte befindet – wir testen unsere Energiekettensysteme unter möglichst realen Bedingungen, um Ihnen verlässliche Sicherheit in unterschiedlichsten Anwendungen zu bieten.

Testlabor für Energieketten - Fakten:

  • 2.147 m² (Gesamtfläche igus Testlabor 3.800 m²)
  • Über 15.000 Tests pro Jahr für alle Produkte
  • 53 Versuchsanlagen
  • 10 Milliarden e-ketten Zyklen pro Jahr im e-ketten und chainflex Testlabor 
  • 3 Milliarden Testzyklen alleine für e-ketten


Was für Tests werden absolviert?

Energieketten werden auf Herz und Nieren getestet. Sowohl in unterschiedlich langen linearen Bewegungen mit Verfahrwegen bis 240 m als auch in Vertikal-, Kreis- oder Torsionsbewegungen.
53 Versuchsanlagen, an denen bis zu 295 Tests parallel verlaufen, sind im Einsatz, um e-ketten auf ihre Belastbarkeit zu prüfen. Jährlich kommen so 4.100 Versuche mit 10 Milliarden Zyklen zusammen. Eine Million Messdatensätze fallen in den verschiedenen Laboren und Testbereichen jährlich insgesamt an. Sie fließen in eine elektronische Datenbank und bilden einerseits die Grundlage für die weitere Qualitätsverbesserung der entwickelten Produkte und stellen andererseits das Herzstück des igus Lebensdauerrechners dar.


Was geschieht mit den Messergebnissen?

Die Ergebnisse aus sämtlichen Tests fließen selbstverständlich in die Neu- und Weiterentwicklung der igus Produkte mit ein. Darüber hinaus bilden sie jedoch ebenfalls die Basis einer umfangreichen Datenbank, auf der die igus eigenen Produktfinder und Lebensdauerrechner beruhen. 

Online-Tools

Online-Tools

Die Testergebnisse fließen einerseits in die Online-Tools.

e-ketten Neuheiten

e-ketten Neuheiten

Und andererseits dienen die Testergebnisse als Beweise für die Vorteile der neuen igus Produkte. Tech up, Cost down. It's our job.

smart plastics

smart plastics

Zudem werden alle Testergebnisse genutzt, um aus den Sensordaten der smart plastics zeitlich planbare Handlungsempfehlungen abzuleiten.


Ausgewählte Tests

Test für freitragende Länge

Energieketten-Test für freitragende Länge, Zug- und Bruchfestigkeit

Öltest mit Energieketten

Öltest mit Energieketten

Geräuschtest

Geräuschtest mit Energieketten

Lautstärkevergleich

Lautstärkevergleich

Reinraumtest Energieketten

Reinraumtest Energieketten

Zugkraftversuch mit der Offshore Energiekette

Zugkraftversuch mit der Offshore Energiekette


Testlabor der Energiekettensysteme

Wir testen Ihren Anwendungsfall

Sie wollen keine Experimente machen und Ihre Anwendung vor dem Einsatz einer Werkstoffprüfung unterziehen? Oder haben Sie eine ausgefallene Anwendung, für die eine geeignete Lösung gefunden werden muss? Kein Problem. Wir prüfen Ihre Anwendung in unserem Testlabor und finden mit unserem Know-how die beste igus Lösung für Sie.

Jetzt individuelle Tests anfragen

Weitere Informationen

igus Testlabor

Testlabor

Weitere Bereiche im igus Testlabor: Gleitlager, Energiekette, Leitung, Lineartechnik, Halbzeug und Low-Cost-Automation.

Energiekettensysteme

Energiekettensysteme

Energieketten für unterschiedlichste Einbauräume und Umgebungen. Große Produktauswahl - Sie finden sofort die passende Lösung. Mit 36 Monaten Garantie.

e-ketten Online-Konfiguratoren

e-ketten Online-Konfiguratoren

Einfach bequem online Energiekettensysteme konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.