Kurze Hübe - mit oder ohne Unterstützung
igus® e-ketten® sind im begrenzten Maße freitragend einsetzbar, wenn sie um 90° gedreht eingesetzt werden. Die freitragende Länge auf der Seite ist abhängig von den Faktoren:
Zeit
Zusatzlast
Breite der e-kette®
Biegeradius
Parallelität der Anwendung
Je höher die Zusatzlast der e-kette® ist, desto geringer ist die freitragende Länge. Die Kettenbreite entspricht bei 90° Drehung der Höhe. Größere Höhen, sowie kleine Biegeradien bewirken eine höhere Stabilität. Wenn zu der parallelen Bewegung der beiden Kettentrums noch eine Bewegung in einer zweiten Achse hinzukommt, wird die freitragende Länge beeinträchtigt. Bei Anwendungen mit geringen Belastungen reicht die normale Befestigung und Unterstützung durch die Standardanschlußelemente aus. Wenn zum Beispiel die Zusatzlast und die freitragende Länge höher sind, muß die e-kette® ganz oder teilweise unterstützt werden. Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten bitten wir Sie, für Ihren individuellen Fall unsere Beratung in Anspruch zu nehmen.