Die freitragende Länge unterscheidet sich in drei Stadien:
Die Werte im Belastungsdiagramm sind wichtig, damit Sie eine geeignete Energiekette für Ihr Füllgewicht und Ihren Verfahrweg finden und die Höchstlast für die ausgewählte Energiekette bestimmen können.
Der schwarze Verlauf im Belastungsdiagramm kennzeichnet den Bereich der freitragenden Länge FLG in dem die Energiekette keinen Durchhang hat. Erhöht sich der Verfahrweg oder das Leitungsgewicht, beginnt die Energiekette durchzuhängen FLB (hellgrauer Verlauf).
Y-Achse | X-Achse | S |
---|---|---|
Füllgewicht [kg/m] | Freitragende Länge [m] | Verfahrweg [m] |
1,5 | 2,0 | 4,0 |
Bevorzugte Serien für freitragende Anwendungen
Wenn Ihre Anwendung (Füllgewicht, Verfahrweg) außerhalb des Bereichs freitragende Länge der gewünschten Energiekette fällt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Unterstützungen im freitragenden Bereich FLG und FLB
Bei freitragenden Anwendungen ist die Beschleunigung (a) die kritische Größe, weniger die Verfahrgeschwindigkeit (v). Hohe Beschleunigungen können die Energiekette in Schwingungen versetzen und die Lebensdauer beeinträchtigen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Energiekette bereits einen Durchhang größer als FLG haben. Maximalwerte für Geschwindigkeit (v), Beschleunigung (a) und Lebensdauer erzielen Sie nur mit Energieketten, die freitragend Gerade FLG konstruiert werden. Dann allerdings sind igus e-kettensysteme sehr hoch belastbar. Ein Spitzenwert von 784 m/s2 Beschleunigung ist bisher im Dauereinsatz erzielt worden.
FLG | FLB | ||
---|---|---|---|
v max. | [m/s] | 20 | 3 |
v Spitze | [m/s] | 50 | - |
a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
a Spitze | [m/s2] | 784 | - |
Bevorzugte Serien für maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung