Mit dem e-spool® Standard und der HD Variante werden Leitungen in einer Energiekette platzsparend aufgewickelt. Durch den Einsatz des twisterbands können verschiedenste Medien unterbrechungslos geführt werden. Anpassungen und Erweiterungen der Befüllung sind damit ebenfalls jederzeit nachträglich möglich.
Geschwindigkeit v | max. 1 m/s |
Beschleunigung a | max. 1 m/s² |
Quer-Geschwindigkeit | max. 1 m/s |
Querbeschleunigung | max. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
Temperaturbereich | 0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C |
Zusatzlast vertikal | max. 1kg/m |
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1.654,81 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1.801,45 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1.801,45 EUR | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1.654,81 EUR | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 2.987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 3.173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 3.686,86 EUR | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 2.987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 3.173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 3.686,86 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 3.482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 3.684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 4.331,12 EUR | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 3.482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 3.684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 4.331,12 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 3.438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | 3.633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 4.160,95 EUR | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 3.438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | 3.633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 4.160,95 EUR | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 3.872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 4.081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 4.806,51 EUR | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 3.872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 4.081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 4.806,51 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Aufgrund der besonderen mechanischen Beanspruchung in einer e-spool empfehlen wir unsere chainflex Leitungen einzusetzen. Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Befüllungsregeln einzuhalten:
1. In der Linearkette dürfen Leitungen nur nebeneinander liegen - niemals mehrere Leitungen übereinander legen!
2. Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst chainflex Leitungen mit TPE Außenmantel eingesetzt werden.
3. Geschirmte Leitungen sollten aus der chainflex Leitungsfamilie CFROBOT Familie kommen.
4. Die maximale Biegeradien des eingesetzten twisterbands sind einzuhalten.
5. Leitungen wenn möglich mit Trennstegen gegen Überschlagen und Abrieb zueinander schützen. Um Innenraum bestmöglich auszunutzen Trennsteg abwechselnd in hintereinander liegende Segmente verbauen.
6. Leitungen sortiert nach Durchmesser bzw. Biegeradius einlegen - dünne, kleine nach Innen und nach Außen ansteigend größere einlegen.
7. Leitung an beiden Enden zugentlasten. Der Kabelbinderknoten darf nicht in Kettenrichtung montiert werden.
8. Die Leitungen sollten im twisterband so verlegt werden, dass sie sowohl nach außen als auch nach innen zur Drehachse etwas Abstand/Platzreserve haben.
Einbauhinweise
Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.e-spool kommt in teleskopierbarer Bewindungsanlage zum Einsatz. Besondere Merkmale der e-spool: platzsparend und langlebig.