e-ketten® herkömmlicher Bauweise werden auf langen Verfahrwegen in der Betriebsart gleitend betrieben. Die technischen Grenzen dieser Bertiebsart zu erweitern, ist der Auslöser zur Entwicklung der Rollen e-kette® gewesen. Die Anforderungen für e-ketten® auf langen Verfahrwegen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Verfahrwege von über 400 Metern stellen ebenso neue Herausforderungen wie extreme Verfahrgeschwindigkeiten im Kranbau bei Kabellasten bis zu 50 kg/m.
Innenhöhen von 32, 35, 42, 45, 56 und 80 mm, sowie Breiten
von 50 mm bis zu mehren Metern sind möglich
und ab Lager lieferbar. Alle Innenaufteilungsmöglichkeiten
und Anschlußvarianten des igus®-
Systems E4 sind verfügbar. Es können die Standard-
Führungsrinnen der jeweiligen Ketten ab Lager
verwendet werden. Rollen e-ketten® sind grundsätzlich
beidseitig zu öffnen. Verschiedene Rollenmaterialen
und Geometrien (Profilrollen, etc.) verfügbar.
Rostfreie Edelstahlkugel sind Standard bei Rollen e-ketten®. Die Rollen e-kette® ist als konfektioniertes
e-kettensystem® erhältlich. Sie wird mit Chainflex
®-Leitungen und konfektionierten Steckern sowie
Armaturen nach Ihren Wünschen von igus®- Spezialisten
montiert und montagefreundlich verpackt.
Je nach Verfahrweglänge kann die Rollen e-kette®
auf einer Trommel angeliefert werden. Sollen Leitungen
aus dem über 850 Typen umfaßenden
chainflex®-Programm eingesetzt werden, übernehmen
wir auch gerne eine Garantie für das Komplettsystem,
je nach Anwendung.
Anlagen dieser Art sollten durch unsere Projektingenieure
ausgelegt werden. Gerne unterbreiten
wir Ihnen ein Angebot. Bitte sprechen
Sie uns hierzu an.
Serie | Innenhöhe | Innenbreite | Aussenbreite | Aussenhöhe | Biegeradius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi | Bi | Ba | ha | R | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Rollen e-kette® - vollstegige e-kette® | |||||||
2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | ![]() |
|
2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | ![]() |
|
3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | ![]() |
|
3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | ![]() |
|
4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | ![]() |
|
5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | ![]() |
|
Rollen e-kette® - E-Rohr, geschlossen | |||||||
R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | ![]() |
|
R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | ![]() |
|
R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | ![]() |
|
R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | ![]() |