Liftband

liftband

Mit wenig Bauraum bis zu 13 m in die Höhe führen

liftband - modular, leise, platzsparend Medien, Energie und Daten in die Höhe führen. Mit dem liftband können hohe vertikale Anwendungen realisiert werden, die viel Platz in der Horizontalen zur Verfügung haben, aber nur geringe Systemhöhe zulassen.

  • Alternative zur ZickZack Lösung
  • Leichter und weniger Bauraum
  • Vertikale Anwendungen einfach realisieren
  • Geschwindigkeiten bis zu 1 m/s
  • Beschleunigung bis 2 m/s2
  • Max. Auszugslänge 13 m
  • Biegeradius der Leitungen bis 250 mm
Mögliche Einsatzbereiche: Bühnentechnik, Hallenkrane, mobile Teleskopantennen


Aufbau


A = Haltegurte, gleichmäßige Verteilung der Last

B = easy triflex® zum einfachen Einlegen der Leitungen inklusive einfacher Innenaufteilung

C = Nylonbänder für „unbegrenztes“ Füllgewicht

D = Variables Korbsystem aus Stahl für die optimale Rinnenhöhe bei jedem System

liftband
liftband

  • Eingefahrenes System - sicheres Ablegen im soliden Stahlkorb
  • Einführschräge: Für sicheren Betrieb
  • Stabile Mitnehmerplatte: Zum einfachen Anschließen an Ihre Anwendung
  • Platzoptimiert: Teleskopierbarer Stahlkorb für optimale Raumnutzung
 
AuszugshöheKorbdesign
0 - 3 mKorb einteilig
3 - 13 mKorb teleskopierbar


Technische Daten und Berechnung der Kettenlänge

GeschwindigkeitBeschleunigungQuer-GeschwindigkeitQuerbeschleunigung
≤ 1 m/s≤ 2 m/s2≤ 1 m/s≤ 2 m/s2

Für die Berechnung der Kettenlänge/Leitungslänge bitte folgende Formel anwenden: ( ( Verfahrweg in Metern / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Das Ergebnis bitte aufrunden. Beispiel: 1 Meter Verfahrweg
Ketten-/Leitungslänge = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm


Lieferprogramm Innenbreite 25 mm:

Verfahrweg S [mm]:

 

Bestellnummer Max.
Leitungs-
durchmesser
Max.
Biegeradius
Innenhöhe Innenbreite Länge Anzahl
Kammern
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 741,01 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 953,50 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 1.096,72 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 1.548,82 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 1.692,03 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 1.904,52 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 2.047,73 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 2.260,23 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 2.403,44 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 2.712,04 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 2.855,26 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 3.067,74 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 3.210,96 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferprogramm - Innenbreite 32 mm:

Verfahrweg S [mm]:

 

Bestellnummer Max.
Leitungs-
durchmesser
Max.
Biegeradius
Innenhöhe Innenbreite Länge Anzahl
Kammern
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 921,32 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 1.047,91 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 1.464,98 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 1.591,57 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 1.718,18 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 1.844,79 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 1.971,39 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 2.097,99 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 2.356,58 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 2.483,19 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 2.609,79 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 2.736,40 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 2.863,00 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

liftband Montageanleitung

liftband Montageanleitung

in 72 Stunden versandfertig
in 8 Wochen versandfertig