Mit dem „Virtu“-Großformatdrucker lässt sich fast alles bedrucken: Bleche, Folien, Textilien, Holz, Glas und natürlich auch Papier mit bis zu 3,5 Metern Breite. Dazu verfährt ein Druckkopf mit bis zu 3 Metern pro Sekunde über das zu bedruckende Medium. Da jegliche Vibration das Druckbild beeinträchtigen würde, musste eine möglichst ruhig laufende Energiezuführung gefunden werden. Hier entschied man sich für die vibrationsarme und leise E6 Energiekette.
Mit dem Virtu®-Grossformat-Drucker lassen sich verschiedenste Substrate und beliebige Auflagen wirtschaftlich verarbeiten. Bei bis zu 3.5 Metern Breite und in beliebiger Länge lassen sich mit UV-härtender Tinte eine Vielzahl von Substraten wie Papier, Folien, Boards, Dibond, Holz, Metall, Glas, Textilien oder Forex bedrucken. Mit dem Drucker können so etwa auch Fahrzeugbeschriftungen mit Blechen, Folien oder Textilien oder Gebäudeverkleidungen bedrucken.
Der Druckkopf wird durch einen Linearantrieb mit einer Beschleunigung von 10 m/s2 auf die Fahrgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s gebracht. Dieser Druckkopf muss mit UV-Tinte, Kühlwasser für die UV-Trockner, Luftversorgung für die Inkjet-Technik und anderen pneumatischen Gruppen sowie der Steuerung und Elektrik versorgt werden. Die Verfahrlänge des Druckkopfs beträgt rund 4,5 Meter. Bei der Wahl der Energiekette zur Führung der Medien wurde nicht nur auf die hohen Geschwindigkeiten geachtet, sondern auch auf die Abrolleigenschaften der Leitungsführung. Denn Vibrationen der e-kette wären im Druckbild später klar sichtbar. Zudem wird die Energiekette neben der mechanischen Beanspruchung (Zuladung der Kabel und Schläuche) auch durch äußere Einflüsse, wie Farbnebel und UV-Streulicht, stark belastet.
Die Wahl der Entwickler fiel schließlich auf eine Energiekette des Typs E6. Da die Konstruktion der reinraumtauglichen Energieketten der E6-Serie vor allen Dingen auf die Vibrationsarmut und eine hohe Laufruhe ausgelegt ist, wirkt sie sich direkt auf die Druckqualität des Industriedruckers aus. Die E6-Ketten eignen sich daher vor allen Dingen in Industrien, in denen eine hohe Laufruhe, Abriebarmut, aber auch hohe Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen gefordert sind.
Daneben bietet die "Flüster"-Kette auch einen hohe Belastbarkeit, wodurch sie sich in dem Industriedrucker trotz dem hohem Gewicht der Leitungen und Schläuche als zuverlässige Leitungsführung erwiesen hat. Die Energiekette führt die Strom- und Signalkabel mit den Tinten-, Wasserschläuchen- und Pneumatikschläuchen heute sicher zum Druckkopf.