Sie interessieren sich für eine Energiekette, um Leitungen und Schläuche in Maschinen und Anlagen sicher, langlebig und wirtschaftlich zu führen? Hier kommen 13 Tipps, mit denen Sie das Maximum aus Ihrem Investment herausholen.
Aus dem Inhalt:
13 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
So errechnet sich die Kettenlänge wie folgt:
Abkürzungen | Bedeutung | Einheit |
---|---|---|
Lk | Länge der Energiekette | [mm] |
S/2 | Halber Verfahrweg | [mm] |
K | Zuschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung | [mm] |
A | Führungsrinne mit Gleitschiene | |
B | Führungsrinne ohne Gleitschiene | |
C | Gesamtlänge Führungsrinne |
Abkürzungen | Bedeutung | Einheit |
---|---|---|
S/2 | Halber Verfahrweg | [mm] |
S | Verfahrweg | [mm] |
R | Biegeradius | [mm] |
H2 | Einbauhöhe bei heruntergesetztem Mitnehmer | [mm] |
K2 | Zuschlag bei heruntergesetztem Mitnehmer | [mm] |
HRI | Rinneninnenhöhe | [mm] |
A | Gesamtlänge Führungsrinne | [mm] |