Festpunktmodul | Schnelle und einfache Befestigung in der Super-Alu-Führungsrinne

Festpunktmodul für die Super-Alu-Führungsrinne

Mit dem Festpunktmodul ist ein schnelles und einfaches Befestigen an der Super-Alu-Rinne möglich.

Schnelle Befestigung der e-kette® durch Klemmen an der Alurinne

Der Befestigungspunkt der e-kette® kann schnell geändert werden

Kein Bohren mehr nötig


Montage - A) Festpunkt-Modul B) KMA-Anschlusselement 1. Entfernen der vormontierten Metallbuchsen
2. Einsetzen der Gewindebuchsen
3. Montage Festpunktmodul
4. Montage an Super-Alu-Rinne


Festpunktklemme zur Befestigung der e-kette® an der kleinsten Super-Alu-Führungsrinne 970.30.SL

Für Anschlusselemente der Serien: 10,15/R15, B15, 1500. Mit der Festpunktklemme ist ein schnelles und einfaches Befestigen durch Klemmen an der Super-Alu-Führungsrinne ohne Bohren möglich.

Schnelle Befestigung der e-kette® an der Super-Alu-Führungsrinne

Der Befestigungspunkt der e-kette® kann schnell geändert werden


Prinzip der Festpunktklemme: 1. Festpunktklemme 970.80
2. Anschlusselement
3. Super-Aluminium-Führungsrinne 970.30.SL

Festpunktmodul - schnelles und einfaches Befestigen an der Super-Alu-Rinne ohne Bohren

Festpunktmodule aus Kunststoff (Standard)

Bestellnummer Für Super- Aluminium
Führungsrinne
Für e-ketten®
Serien
Einsatz einschließlich
ab Innenbreite (Bi)
Anschluss-
element
in 72 Stunden versandfertig 970.80 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL 10, B15, 15/R15 / 1500 .050 einteilig 59,57 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 971.80.4 9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255, E4.31L/R4.31L .07 KMA 41,70 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 972.80.4 9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 972.02.30.SL
972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL
E4.28/R4.28, E6.35
E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40
.06 KMA 42,24 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 973.81.5 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 .10 KMA 42,56 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 973.80.5 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 .100 KMA 43,04 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 974.81.5 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 .10 KMA 43,27 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 974.80.5 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 .10 KMA 43,74 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Festpunktmodule aus Aluminium

Bestellnummer Für Super- Aluminium
Führungsrinne
Für e-ketten®
Serien
Einsatz einschließlich
ab Innenbreite (Bi)
Anschluss-
element
in 72 Stunden versandfertig 972.82 972.02.30.SL | 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E6.35 6 KMA 92,96 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 973.81 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 0 KMA 174,42 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 973.80 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 100 KMA 137,94 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 971.80 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 7 KMA 92,51 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 972.81 972.30.SL | 972.32.SL 2700, R58 6 KMA 100,79 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 974.80 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 10 KMA 140,65 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 974.81 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 10 KMA 144,10 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 975.80 975.30.SL | 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 10 KMA 167,72 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 975.81 975.30.SL | 975.31.SL 15050/15150/R19850, 15250/15350 10 KMA 229,12 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 72 Stunden versandfertig