Anlage: Teleskopierbare Bewindungsanlage
Branche: Agrartechnik
Kundenanforderungen: Aufrollbare Energieführung, platzsparend, langlebig, Führen von unterschiedliche Leitungen in einem System
Lösungen von igus: e-spool – die Alternative zur Kabeltrommel
Die Bewindungsanlage verhindert, dass Frost die Blüten in Obstplantagen zerstört und es zu Ernteausfällen kommt. Mittels eines speziellen Propellers sorgt die Anlage dafür, dass oberhalb der Plantage die Luft zirkuliert und sich so kein Frost auf den Obstbäumen absetzen kann. Die Anlage ist mobil und bis auf 10 Meter senkrecht ausfahrbar. Damit kann eine Fläche von ca. 7 Hektar abgedeckt werden.
Die kompakte und langlebige e-spool verknüpft ein ein Komplettsystem die Vorteile zweier verschiedener Energiezuführungen: Eine Standard e-kette der Serie E2/000 wird per Rolle geführt, die durch eine integrierte Rückholfeder dafür sorgt, dass die Energiekette jederzeit die richtige Länge und Spannung hat. Der Kunde hat hier die Wahl zwischen drei verschiedenen Längenvarianten (0–4 m, 4–7 m und 7–14 m). In der Ausgangsposition ist die e-kette vollständig eingerollt und kompakt.
Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den festverlegten Leitungen dient. Anders als bei Schleifkontakten können auch Leitungen für Daten, Druckluft und Flüssigkeiten durchgehend in einem System sicher geführt werden.