Gestalterisch raffiniert sind etwa die Beratungsschalter, denn die sind mobil und lassen sich nach Feierabend oder auch sonst, wenn sie nicht gebraucht werden, unsichtbar in die Wandeinheiten schieben. Um die ausgefahrenen Schalter mit Daten und Strom zu versorgen, war man auf der Suche nach einer passenden Kabelführung. An der Decke montiert und im Raum gut sichtbar, sollte sie flexibel an die gewünschte zu bringen, leicht zu befüllen und optisch ansprechend sein.
igus bot die perfekte Lösung: die 3D e-kette triflex TRL, eine Variante der triflex R-Serie im "easy"-Design, leicht und kostengünstig. Aus einzelnen Kettengliedern bestehend, kann sie mit wenig Aufwand verkürzt und verlängert werden. Die Leitungen lassen sich von außen in die Kettenglieder drücken, das macht ein Nachrüsten oder Wechseln ganz einfach. In der Sonderfarbe Orange ist die Kette zudem ein dekoratives Element im Einklang mit dem Farbkonzept der Einrichtung.
DESIGN STUDY