Energieketten sind die modularste Art, Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft sicher zu führen. Ob horizontal, vertikal in allen Achsen oder im Kreis. igus Energieketten erfüllen diese Anforderung zu 100 Prozent. Verschiedene Systeme für Dreh- und Spiralbewegungen stehen dabei zur Auswahl und dank Eigenschaften wie Modularität, Vielseitigkeit und einer hohen Stabilität wird eine garantierte Ausfallsicherheit gewährleistet.
Alternativen zum Schleifring:
Unsere Energiekettensysteme werden ohne Schleifring ausgestattet, wodurch das Übertragen von Medien wie Luft, Öl oder Wasser ohne Weiteres und unterbrechungsfrei möglich ist.
Drehwinkel bis 225°. Günstigste Lösung für einfache Bewegungen.
Drehwinkel bis 360° mit Kunstoff-Führungsrinne. Geeignet für kleinere Mess- und Handlingmaschinen.
Drehwinkel bis 540°, stabil, hohe Zusatzlasten. Geeignet für Roboter, Handling-Maschinen, Verpackungsmaschinen und mehr.
Drehwinkel bis 540° für schnell drehende Anwendungen. Geeignet für Offshore-Anwendungen, Stacker & Reclaimer, Bagger oder Drehkrane.
Drehwinkel bis 540° ohne Schleifring, platzsparend. Geeignet für Licht- und Bühnentechnik und Teleskopanwendungen.
Drehwinkel bis 900° für schnell drehende Anwendungen. Geeignet für Offshore-Anwendungen, Stacker & Reclaimer, Bagger oder Drehkrane.
Drehwinkel bis 7.000° auf kleinsten Einbauräumen. Geeignet für Roboter, Werkzeugmaschinen, Kabeltrommel, Radar, Teleskopanlagen und mehr.
Drehwinkel bis 7.000° auf kleinsten Einbauräumen. Geeignet für Roboter, Werkzeugmaschinen, Kabeltrommel, Radar, Teleskopanlagen und mehr.
Drehwinkel bis zur Unendlichkeit. Die PRT aus tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen und daher schmierfreier Trockenlauf.
Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.
Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren
10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Energieketten für Drehbewegungen von igus kommen in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz: Die twisterchain wird gerne im Bereich der Robotik eingesetzt. Das twisterband ist die ideale Lösung um auf kleinstem Raum Drehungen bis zu 7.200° auszuführen. Wird mehr Platz für Leitungen benötigt, bietet sich der Einsatz einer Dreh-Energieführung RBR an. e-spool wird of in Anwendungen der Theater- und Bühnentechnik eingesetzt.
► Anwendungsbeispiele mit twisterchain
► Anwendungsbeispiele mit der RBR
► Anwendungsbeispiele mit e-spool
► Anwendungsbeispiele mit twisterband
Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.
Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)