Energieketten für besondere Umgebungen


igus Energieketten punkten auch beim Einsatz unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen - ob Reinraum, besonderes hohe Staubbelastung, heiße Späne oder aggressive Chemikalien - für jede Herausforderung gibt es im e-ketten Sortiment eine Lösung. Zusammen mit Kunden wurden Produkte und Kunststoffe entwickelt, getestet und erfolgreich für innovative Anwendungen eingesetzt. Von komplett abgedichteten RX Rohren, kleinteiligen geräusch-und vibrationsarmen Energieführungen bis hin zu elastischen e-skins für Reinraum oder Energieführungssystemen aus hochentwickelten Materialien für unterschiedliche Brennbarkeitsklassen - hier finden Sie ausführliche Informationen zu Lösungen für besondere Anforderungen.

Reinraum-Lösungen

Energieketten für den Reinraum

Energieketten mit ISO Class 1 bis 5 zertifiziert für Reinraumanwendungen.

Energieketten für den Reinraum

Leitfähige ESD-Lösungen

Energieketten aus ESD Material

Energieketten aus leitfähigem Sonderwerkstoff für die Vermeidung statischer Aufladungen.

ESD-Energieketten

Schmutz- und Späneschutz

Energieketten-System für Schmutz- und Späneschutz

Energieketten für Schmutz- und Späneschutz, auch gegen heiße Späne bis 850°C.

Spänendichte Energieketten

Geräuschoptimierte Energieführungslösungen

Geräuschoptimierte leise Energieketten

Laufruhige Energieketten ermöglichen einen leisen und störungsfreien Produktionsprozess.

Geräuschoptimierte Energieketten

Lösungen für den Einsatz in Chemikalien

Chemikalienbeständige Energieketten

Energieketten von igus sind beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien getestet worden.

Chemikalienbeständige Energieketten

Lösungen gegen heiße Späne und Hitze

Energieketten für extreme Temperaturen

Energieketten für extreme Temperaturen: mit HT Energieketten bis 850°C möglich.

Hitzeresistente Energieketten

Brennbarkeitsklassen von Energieketten

Brennbarkeitsklassen von Energieketten

Getestete und zertifizierte Brennbarkeitsklassen: Brennverhalten / UL 94 HB / UL 94 V-2 / UL 94 V-0

Brennverhalten von Energieketten

Energiekette für die Lebensmittelindustrie

FDA-konforme Energiekette

Die FDA-konforme Energiekette ist einfach zu reinigen. Red Dot Award Winner 2017.

FDA-konforme Energiekette

Energieketten für Roboter und Bewegung in allen Achsen

Energieketten für Roboter

Energieketten für Achse 1 - 7. Speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter.

Energieketten für Roboter

Lebensdauerüberwachung für alle e-ketten

  • Neue Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
  • Übermittlung der Sensor- und Dynamikdaten mittels LoRa Modul 

Integrierte Lebensdauerüberwachung mit smart plastics

Einfach finden, konfigurieren, Lebensdauer berechnen und bestellen

Energieketten-Konfigurator

Konfigurator: Energiekette mit Befüllung konfigurieren

Sie konfigurieren eine Energiekette anhand der Leitungen, die Sie verwenden möchten. Das Ergebnis ist eine komplette Energieführung mit Leitungen, Innenaufteilung, Anschlusselementen und mehr.

Weitere Informationen

Zum Energieketten-Konfigurator
Energieketten-Konfigurator

Garantierte Energieketten-Lebensdauer berechnen

Berechnen Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer in Doppelhüben und Kilometern. Anhand der Lebensdauer wird ein individuelles Garantiezertifikat auf Ihre gewählte Energiekette generiert.

Weitere Informationen

Zum Lebensdauerrechner

Energieketten im Einsatz bei besonderen Umgebungen

Ob Schmutz, Späne, ESD, Reinraum, Chemikalien oder extreme Temperaturen: igus bietet eine große Vielfalt an Lösungen für besondere Anwednungen unter besonderen Bedingungen an. 


Energieketten-Musterbox

Bestellen Sie ein kostenloses Muster zum anfassen für Ihre besondere Umgebung.

Jetzt Muster bestellen

Weitere Informationen

Testlabor für igus® Energieketten

Getestet!

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten. 

Energieketten-Katalog

Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterlade (PDF)