Schmierfreie Einrohr-Lineareinheit drylin® SET easytube

Die Einrohr-Linearachse mit geschützter Spindel

Die Rohrsystem Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben eignet sich ideal für manuelle Verstellungen. Die Einrohr-Achsen aus der easytube Produktreihe sind in drei Baugrößen verfügbar. Das außen liegende anodisierte Führungsrohr aus Aluminium führt einen oder mehrere Führungsschlitten und schützt gleichzeitig die Gewindespindel und -mutter vor äußeren Einflüssen. Schlitten, Momentenstütze, Axiallager der Spindel sowie Gewindemutter werden aus einem selbstschmierendem Gleitlager-Hochleistungspolymer gefertigt. Das garantiert niedrige Reibwerte und geringen Verschleiß. Die easytube Einrohrführung eignet sich optimal für Formatverstellungen sowie Anwendungen, in denen die Antriebselemente vor Staub und Metallspänen geschützt werden müssen.

Vorteile im Überblick:

  • Geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde 
  • Auch ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar
  • Montage über Steh- oder Flanschtraversen
  • Temperaturbeständig bis +50 °C


Rohrsystem Lineareinheit SET easytube

Einrohr-Lineareinheit SET easytube

Lineareinheit SET easytube kaufen
Einrohr-Lineareinheit mit beidseitigem Flansch

Einrohrführung SET easytube mit Flansch

  • Beidseitiger Flansch
  • Ideal für axiale Anbindung
  • Flansch aus robustem Kunststoff

SET mit beidseitigem Flansch kaufen
Einrohr-Lineareinheit mit einseitigem Flansch

Einrohrführung SETB easytube mit Flansch

  • Einseitig vorgespannt 
  • Massiver Aluminumflansch
  • Für horizontale und vertikale Verstellungen

SET mit einseitigem Flansch kaufen
Einrohr-Achse mit Skalierung

Einrohrführung SETM easytube mit Skalierung

  • Einglasierte, spülfeste Glasierung
  • Stufenlos klemmbar
  • Lieferbar mit und ohne Spindel

Lineareinheit mit Skalierung kaufen
Besonders leichte Einrohr-Achse

Einrohrführung SETC easytube "light"

  • Besonders leichter Linearschlitten
  • Auch als Flanschversion lieferbar
  • Vereinfachte Montage

Leichte Einrohr-Linearachse kaufen

Sie haben Fragen zu den Einrohr-Lineareinheiten?

Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
 

  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!
igus Antriebstechnik Experte Sebastian Wiederhold

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb

Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Ausgewählte Anwendungsbeispiele unserer Kunden