Das Edelstahl-Linearmodul der drylin® SLW Serie

Ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Edelstahlversion der vielseitigen SLW Lilnearmodul-Serie mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571). In den Baugrößen 1040 und 2080 ist das Edelstahl-Linearmodul mit 3 unterschiedlichen Gleitlagermaterialien lieferbar. 

Das Gleitlagermaterial ist wählbar: Je nach Umgebungsbedingung können Sie zwischen dem Standard, dem FDA-konformen oder einem Hochtemperatur-Gleitlager wählen. 

Gleitlagermaterialien:
iglidur® J = Standard
iglidur® A180 = FDA-konform
iglidur® X = Hochtemperatur bis +250 °C


Branchen: 

  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Chemische Industrie

SLW-ES technische Zeichnung Pfeile klicken zum Vergrößern

Edelstahl Linearmodul drylin SLW

SLW-ES-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellen-Ø: 10 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N

Edelstahl Linearmodul drylin SLW

SLW-ES-2080

  • Max. Hublänge: 1000 mm
  • Wellen-Ø: 20 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N



drylin® SLW-ES - Edelstahl-Linearmodul

In folgender Ausführung wählbar:

SLW-ESJ = mit Standard-Gleitlager
SLW-ESA180 = Gleitlager in FDA-konform
SLW-ESX = Hochtemperatur-Gleitlager bis +250 °C


Technische Optionen für die SLW-ES Serie


Sie haben Fragen zu den drylin® SLW-ES Linearmodulen?

Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die SLW Linearmodule. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!
igus Antriebstechnik Experte Sebastian Wiederhold



in 10 Werktagen versandfertig