Leichtes Öffnen und Schließen bei jedem Stopp
Es transportiert bis zu 350 Kilo Nutzlast und fährt sich fast so leicht wie ein zweirädriges E-Bike: Das Cargobike von Fulpra ist das optimale Fahrzeug für die letzte Meile der City-Logistik. Jede Komponente ist dabei für hohe Lasten und minimalen Wartungsaufwand entwickelt. Bei den Schiebetüren des Laderaums setzen die Konstrukteure auf drylin W-Profilschienen, die dank ihres Trockenlaufs wartungsfrei und dauerhaft leichtgängig laufen. Auch im Antriebsstrang und in der Parkbremse sind igus Lager im Einsatz, kompakt, schmierfrei und hochbelastbar.
In den Niederlanden, Norwegen, Schweden bereits erfolgreich im Einsatz und in Köln im Test: Das E-Lastenfahrrad von Fulpra Motors BV fährt sich dank eines speziellen Neigesystems in der Kurve bequem wie ein Zweirad. Gleichzeitig bleibt der Cargo-Aufbau stabil in der Waagerechten und erlaubt es, Zuladungen von bis zu 350 Kilogramm schnell durch die Stadt zu transportieren.