Reinraumfähig bis ISO-Klasse 1
Neue schwarze e-skin flat in den Typen der Größe SKF12 als zu öffnende und vollständig geschlossene Variante. Durch die Ableitfähigkeit kommt es weder zu elektrostatischen Feldern noch zu abrupter Entladung aufgrund der Bewegung der e-skin flat.
Art. Nr. | Bauform | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Anzahl Kammern | Leitung ≤ ø [mm] |
---|---|---|---|---|---|
SKF12C.1.1.10ESD | Geschlossen | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
SKF12O.1.1.10ESD | zu öffnen | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
Hier geht es zur unserer e-skin flat: Modulares und flexibel befüllbares Kabelführungssystem.
Energieketten aus leitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellerungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen.
In wenigen Schritten eine e-skin flat Energieführungen für Reinraumanwendungen konfigurieren und anfragen.