Energieketten Beispiele aus der Praxis

Energieketten kommen in verschiedenen Industrien und Anwendungen zum Einsatz und haben die Aufgabe, Energie, Daten und Flüßigkeiten ortsveränderlichen Verbrauchern sicher zuzuführen. Beispiele sind Krane, Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Bediengeräte für Hochregallager, Schüttgutkrane, Bohranlagen, Bühntechnik, Industrieroboter, Labortechnik. Dabei sind sie ständig in Bewegung und müssen bei schwierigen Umgebungsbedingungen, hohen Belastungen und Geschwindigkeiten verlässlich funktionieren. Ausgewählte erfolgreiche Projekte: Platzsparende Rollenenergieketten in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, Energiekette E4.350 in der Brücke der Schlickaufbereitungsanlage in Antwerpen, Energiekette E2/000 in Stanzbiegeautomaten der Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG., Energiekette P4.1 an STS-Kran am Hafen Rotterdam, autoglide 5 im Einsatz bei Gebhardt Intralogistics, e-loop in Akita Bohranlagen, schleifringlose Federleitungstrommel e-spool in Veranstaltungshalle.

Wo findet man Energieketten im Alltag?

  • In Holzbearbeitungsmaschinen
  • In Werkzeugmaschinen
  • In Krananlagen
  • In Roboter
  • In Stahlwerken etc.


Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

Krane Werkzeugmaschinen Holzindustrie Material Handling Robotik Schüttguthandling Offshore Alle Anwendungsfälle erkunden

Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

Energieketten und chainflex Spezialleitungen für komplexe Installation unter dem Hallenboden

Brammentransportkran von BANG

Brammentransportkran von BANG

Energieketten von igus als Energiezuführung für Hallenkran unter widrigen Bedingungen.

vector Anwendungsbeispiele

vector award 2022

Entdecken Sie die Gewinner des vector award 2022 mit ihren innovativen Applikationen.


Anwendungsbeispiele nach Energiekettensystemen

System easy chain

Anwendungen mit System easy chain

System E2 micro

Anwendungen mit System E2 micro

System E2/000

Anwendungen mit System E2/000

System E6/E6.1

Anwendungen mit System E6

System triflex R

Anwendungen mit System triflex R

System rol e-chain

Anwendungen mit System rol e-chain

System P4/P4.1

Anwendungen mit System P4/P4.1

System micro flizz

Anwendungen mit System micro flizz

System guidelok

Anwendungen mit System guidelok

System twisterchain

Anwendungen mit System twisterchain

System twisterband

Anwendungen mit System twisterband

System e-spool

Anwendungen mit System e-spool

Anwendungsbeispiele finden


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche oder Problemstellung?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.



Das könnten Sie auch interessieren

Leitungen Anwendungen

Anwnendungen mit Leitungen

readychain Anwendungen

Anwnendungen mit konfektionierten Systemen