Diese Dreh-Module bestehen aus einer statischen Führungsrinne. Der Festpunkt der e-kette® wird an der Führungsrinne befestigt und der Mitnehmer am drehenden Teil der Anlage. Es werden e-ketten® der Serie E4.1 für die Dreh-Module genutzt. Die statischen Dreh-Module eignen sich ideal für einfache Befestigung bei beengten Platzverhältnissen.
Maximaler Drehwinkel 400° (Systemabhängig)
Drehgeschwindigkeit bis zu 180°/s
Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne
Typische Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Produktions- Anlagen/Material-Handling, Industrie-Roboter, Medizintechnik, Windkraftanlage, Fahrgeschäfte in Freizeitparks, Satelliten-Teleskope
Hinweis: Die aufgelisteten statischen Drehmodule werden im Standard nicht mit passender Energiekette geliefert. Bitte geben Sie uns bei der Anfrage die jeweilige Artikelnummer an und ob eine passende Energiekette angeboten werden soll.
Art. Nr. | Energiekette | Gesamtlänge [mm] | Kettenglieder | Drehwinkel [°] | Außen-Ø [mm] | Innen-Ø [mm] | Höhe [mm] | max. Leitung-Ø [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
In wenigen Minuten konfiguriert und mit Garantie geliefert.
Besuchen Sie in unserem Online-Seminar-Bereich die Aufzeichnung des letzten Seminars zum Thema Drehenergieführungen. Dort werden folgende Inhalte vorgestellt:
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr