Jetzt mit der drylin® Gewindetechnik Ihre
Technik verbessern
& Kosten senken



Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.

dryspin
Kosten runter

Kosten senken

*Aufgrund abweichender Gewindeprofile muss auch bei gleicher Gewindegröße immer Spindel & Mutter getauscht werden
 


Immer das günstigste Gewindesystem, das funktioniert.
Mit drylin Gewindetrieben von igus.
 

Overengineering war gestern. Das beste Gewindesystem muss nicht auch das teuerste sein.
Ermitteln Sie im Handumdrehen den Gewindetrieb mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Anwendung.
Konfigurieren Sie Ihre Gewindespindel einfach und schnell online. Dazu können Sie eine kostenfreie Zeichnung, CAD-Daten oder Live-Preisauskunft erhalten.

 


 

Einfach und schnell online berechnen

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, wie lange unsere Kunststoff-Gewindemuttern in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Gewindesystem mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus. Individuell für Ihre Anwendung. 

Zur Engineer's Toolbox



Technik verbessern


Technik verbessern



100 % Schmiermittel sparen


Für Gewindemuttern aus Metall ist eine Schmierung unerlässlich, da sie sonst schnell rosten und sich im Gebrauch verformen. Mit unseren drylin Gewindemuttern aus Kunststoff benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmiermittel. Dadurch punktet unser Gewindetechnik hinsichtlich der Laufruhe, da sie den Widerstand des Schmiermittels nicht überwinden müssen und mit einem wesentlich geringeren Losbrechmoment anlaufen.

Wartungsfreier Trockenlauf dank drylin Gewindetechnik

 

 


Korrosion? Nein danke!

Gewindemuttern aus Kunststoff haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber denen aus Metall: Sie sind zu 100 % rostfrei. Auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen behalten drylin Gewindetriebe stets ihren Leichtlauf und die hohe Lebensdauer bei - und das völlig wartungsfrei.

Korrosionsfreier Einsatz unter extremen Witterungsbedingungen



Bis zu 88 % Gewicht einsparen


Gewindemuttern aus Metall sind robust – und schwer. drylin Kunststoff-Gewindemuttern bieten für eine Vielzahl von Anwendungen die perfekte Alternative, denn sie sind leicht, zuverlässig und ausdauernd. drylin Gewindetriebe werden häufig in der Automobilindustrie und Bahntechnik eingesetzt. Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt, eignen sich unsere leichten Gewindemuttern aus Kunststoff ideal.

drylin Gewindetechnik erfüllt hohe Gewichtsanforderungen

 



Bis zu 30 % höhere Lebensdauer


Die von uns entwickelte dryspin Technologie erreicht durch die Asymmetrie der Gewindegänge eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer und durch die flachen Flankenwinkel eine erhöhte Effizienz. Die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter wird reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.

Die dryspin Technologie kann mehr





Kosten senken


Kosten senken

 

 

Bis zu 50,9 % günstiger als vergleichbare Lösungen aus Metall


Unsere Gewindemuttern aus Kunststoff heben sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmiermittel- und Korrosionsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern sind auch bis zu rund 50 % günstiger.

drylin Gewindetechnik überzeugt im Kostenvergleich

Sie benötigen weitere Kostenvergleiche zu Ihren Gewindesystemen aus Metall oder Kunststoff, um Ihr Einsparpotenzial zu identifizieren? Wir beraten Sie gerne. It's our job!



 

Bahntrittbrett

Knorr-Bremse GmbH, Division IFE

„Am Anfang stand der Auftrag, ein Einstiegssystem für Schienenfahrzeuge technologisch zu verbessern“, erzählt Johann Wilflinger, Gruppenleiter Systementwicklung der IFE am Standort Kematen/Ybbs in Österreich. „Der Schiebetritt sollte noch zuverlässiger funktionieren, aber deutlich weniger kosten.“

Branchen

Und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie weitere Erfolgsgeschichten aus über 50 verschiedenen Branchen rund um die Welt.
 



Nachhaltigkeit


Nachhaltigkeit

Keine Schmierung erforderlich



Für unsere Gewindetriebe benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.

Tribologisch optimierte Kunststoffe bei igus®

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!

Wechseln Sie jetzt zur drylin® Gewindetechnik

Mit weiteren igus® Produkten Ihre
Technik verbessern
& Kosten senken