Schnelle Lieferung, kostengünstig und individuell
Mit Linearmodulen kann eine präzise Einstellung einer Position auf einer Arbeitsfläche vorgenommen werden. Mit den drylin® SLW-XY Kreuztischen wird das jetzt noch einfacher. Passend für die gewünschte Arbeitsfläche hat igus einbaufertige Kreuztische entwickelt.
Die SLW-XY Kreuztische sind in 4 Baugrößen lieferbar. Als Linearführung werden Komponenten aus dem drylin® W Linearbaukasten verwendet.
Ein kostenloses Muster auf Ihrem Schreibtisch
igus SLW Lineareinheiten mit Spindelantrieb bauen auf dem drylin W Linearbaukasten als auch auf wartungsfreien und selbstschmierenden dry-tech Hochleistungskunststoffen auf. Durch eine im Lagerwerkstoff inkomprimierte Schmierung sind Linearachsen und Linearmodule für den dauerhaften Trockenlauf ausgelegt und über die komplette Lebensdauer wartungsfrei. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an.