drylin® SHTC - der Flexible

Besondere Eigenschaften

Hohe Flexibilität

Ideal für 2 Schlitten

Wartungsfreier Trockenlauf

3 Baugrößen

Einstellbares Lagerspiel

Zu diesen Artikeln passend:


SHTC - Der Flexible

L max.:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHTC - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Abmessungen [mm]

Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
(pro 100 mm)
[kg]
max. stat.
Tragfähigkeit
axial radial
[N] [N]
A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
l R f Einzelpreis bei Basishub 100mm  
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-08-AWM 300 0,24 0,05 100 360 65 38 23 52 55 96 32 1,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-12-AWM (1) 750 0,7 0,01 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 149,31 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-20-AWM 1000 1,9 0,03 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 213,29 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-30-AWM 1250 4,6 0,06 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 341,27 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-40-AWM 1500 11 0,9 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-40-SWM 1500 16 2,4 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-50-AWM 1500 17 1,2 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-50-SWM 1500 26,3 3,5 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-12-SWM (1) 750 0,8 0,02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 150,80 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-20-SWM 1000 2,3 0,06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 215,78 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-30-SWM 1250 5,8 0,14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 344,75 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-12-EWM (1) 750 0,8 0,02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 193,72 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-20-EWM 1000 2,3 0,06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 302,95 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-30-EWM 1250 5,8 0,14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 535,66 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) auslaufendes Spindelende

Bestellnr. lt
tk ts tg kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2
Standard*
ha
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-08-AWM 15,5 10 5,5 M6 7 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 Tr6x2 13
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-12-AWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-20-AWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 3 Werktagen versandfertig SHTC-30-AWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-40-AWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-40-SWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-50-AWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-50-SWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-12-SWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-20-SWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-30-SWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-12-EWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-20-EWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 10 Werktagen versandfertig SHTC-30-EWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende
(1) auslaufendes Spindelende


Zu diesen Artikeln passend:

in 24 Stunden versandfertig drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik



in 24 Stunden versandfertig
in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig