Die drylin® SHT Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen und Spindelmaterialien, Schlittenlängen, und Zusatzfunktionen konfigurierbar. Geeignet ist die SHT Baureihe für den manuellen und motorischen Betrieb, anschlussfertig geliefert mit drylin® Motoren.
Besondere Eigenschaften:
Folgende Optionen sind für SHT Produktreihe direkt online konfigurierbar.
Die optionale axiale Vorspannung verringert das Umkehrspiel des Systems. Positionier- und Wiederholungsgenauigkeit lassen sich optimieren. Das benötigte Antriebsmoment erhöht sich nur geringfügig.
Bei Verwendung von Linearmodulen der SHTBaureihe kann zwischen den Wellenmaterialien Stahl, Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium (Standard) gewählt werden. Die kurze Lieferzeit und beste Reib und Verschleißwerte machen die Aluminiumversion zum meistgenutzten Standard.
Alle drylin® Linearmodule sind mit selbsthemmenden Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl lieferbar, auf Anfrage auch aus hartbeschichtetem Aluminium. Die Baureihen SHT und SLW können optional auch mit Steilgewindespindeln aus Edelstahl konfiguriert werden.
Konfigurierbar sind die Steilgewinde: Ds20x5 / Ds20x10 / Ds20x20 / Ds20x50 / Ds20x60 /
Ds20x80 und Ds20x90
Alle Lagerstellen der drylin® Antriebseinheiten werden mit schmiermittel und wartungsfreien igus® Hochleistungs polymeren ausgestattet. Verfügbar sind optional Materialien für Anwendungen in Hochtemperaturbereichen bis +180 °C (iglidur® X, Baureihe SHTES) sowie für FDA-konforme Umgebungen (iglidur® A180).
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!