drylin® SET easytube für leichte Verstellbewegungen mit
innenliegender Spindel.
absolute Schmiermittelfreiheit
geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff
Temperaturbeständigkeit bis +60 °C
Optional als korrosionsbeständige Variante mit Edelstahlspindel verfügbar
Geschützte Spindel
Effektive Bauweise
Ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar
Flanschversionen für axiale Befestigung an Flächen und Profilen
Die Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben ist durch einen einfachen, aber effektiven und soliden Aufbau gekennzeichnet. Aus wenigen Bauteilen wird ein Komplettsystem moduliert. Das außen liegende anodisierte Aluminiumrohr führt den oder die Führungsschlitten und schützt gleichzeitig die Trapezgewindespindel und -mutter vor äußeren Einflüssen. Schlitten, Momentenstütze sowie Trapezgewindemutter sind aus einem "Guss" und werden aus einem speziellen Gleitlager-Hochleistungspolymer gefertigt. Das garantiert Schmierfreiheit bei gleichzeitig niedrigem Reibwert und optimalem Verschleißverhalten. Auch in den Axiallagern der Spindel werden iglidur®- Gleitlagerwerkstoffe verwendet.
A [mm]: |
|
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.
Bestell-Nr. | max. Hublänge | Aluminiumwelle | max. statische Tragfähigkeit | Einzelpreis bei | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Traversen und Führungswagen |
zusätzl. (pro 100 mm) |
axial | radial | Basishub 100 mm |
|||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0,05 | 0,03 | 10 | 20 | 58,66 EUR | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0,15 | 0,12 | 150 | 300 | 110,79 EUR | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0,2 | 0,21 | 200 | 400 | 142,20 EUR |
(1) auslaufendes Spindelende
Bestellnr. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23,5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3,3 | 4,2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5,2 | 5,2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6,5 | 5,2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1) auslaufendes Spindelende