Die Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben ist durch einen einfachen, aber effektiven und soliden Aufbau gekennzeichnet. Aus wenigen Bauteilen wird ein Komplettsystem moduliert. Das außen liegende anodisierte Aluminiumrohr führt den oder die Führungsschlitten und schützt gleichzeitig die Trapezgewindespindel und -mutter vor äußeren Einflüssen. Schlitten, Momentenstütze sowie Trapezgewindemutter sind aus einem „Guss“ und werden aus einem speziellen Gleitlager-Hochleistungspolymer gefertigt. Das garantiert Schmierfreiheit bei gleichzeitig niedrigem Reibwert und optimalem Verschleißverhalten. Auch in den Axiallagern der Spindel werden iglidur®-Gleitlagerwerkstoffe verwendet.
A = Umfangreiches Zubehör erhältlich
B = Klemmringe aus Edelstahl, Radial- und
Axiallager as Gleitlagerpolymer
C = Schlitten, Trapezgewindemutter und Momentenstütze
aus schmierfreiem Gleitlagerpolymer
D = Führungsrohr aus eloxiertem Aluminium
E = Trapezgewindespindel (innenliegend) aus Stahl oder Edelstahl
F = Traversen aus robustem Kunststoff, wahlweise auch in Flanschversion erhältlich
Produktfinder für Spindellineartische, Zahnriemenachsen und Rohrverstellungen.
drylin® Einrohrführung für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel.
drylin® SET easytube als Flanschversion zur axialen Anbindung
drylin® SET EasyTube Skalierung inklusive eingelaserter spülfester
Der neue Trägerflansch ermöglicht den horizontalen und vertikalen einseitigen Einbau des EasyTube.
Die gewichtsoptimierte Schlittenvariante des SET- 25 für alle kostensensiblen Verstellbewegungen.