Die Baugrößen der SAW-Serie
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin SAW Linearführungen mit Spindelantrieb. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Alle drylin® Linearmodule sind mit selbsthemmenden Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl lieferbar, auf Anfrage auch aus hartbeschichtetem Aluminium. Die Baureihen SHT, SLW und SAW können optional auch mit Steilgewindespindeln aus Edelstahl konfiguriert werden. Erreichbar sind hierdurch deutlich höhere Steigungen und Verfahrgeschwindigkeiten, jedoch entfällt hier die Selbsthemmung.
Alle Lagerstellen der drylin® Antriebseinheiten werden mit schmiermittel und wartungsfreien igus® Hochleistungs polymeren ausgestattet. Verfügbar sind optional Materialien für Anwendungen in Hochtemperaturbereichen bis +180 °C (iglidur® X, Baureihe SHTES) sowie für FDA-konforme Umgebungen (iglidur® A180).
Ob Gleichstrom-, Spindelschritt- oder EC/BLDC-Motoren: igus gibt mit seinem breit aufgestellten Motoren-Shop die Möglichkeit, Linearachssysteme mit den passenden Motorenlösungen auszustatten. In Kombination mit drylin Linearachsen, die komplett einbau- und anschlussfertig bestellbar sind, können ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. Mit den leistungsstarken Motoren lösen Sie verschiedenste Probleme in der elektrischen Antriebstechnik.
In vielen Anwendungen wird zusätzlich eine Klemmoption gewünscht als zusätzliche Sicherung gegen ein unabsichtliches Verstellen.
Auf die Gewindesteigung frei programmierbare elektronische Positionsanzeige (batteriebetrieben) für drylin® Linearmodule. Ideal für den Einsatz mit dryspin® Steilgewinde. LCD-Display mit 5 Stellen und Sonderzeichen, hohe Batterielebensdauer und einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Geräts.
Für unterschiedlichste Anforderungen haben ist umfangreiches Angebot an Handrädern ab Lager lieferbar. Von kleinen kompakten Größen bis zu Ø 125 mit/ohne Griffe in verschiedenen Ausführungen.