Analoger Positionsanzeiger

Sicher reproduzieren mit genauer Einstellung

Um Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, um Einstellungen schnell und präzise durchzuführen - reproduzierbare Werte sind die Aufgabe der Positionsanzeiger. Passend für fast alle Lineareinheiten in der passenden Gewindesteigung, in der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben sind diese ab Lager lieferbar.

Eigenschaften

  • Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition
  • Zähler mit 3 (P1), 4 (P3) oder 5 (P6) Ziffern (rote Ziffer zur Anzeige der Zehntel)
  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist die passende Reduzierhülse enthalten
  • Passende Adapterplatten lieferbar


Analoger Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Montageposition

1. 0 Grad
2. 90 Grad
3. 180 Grad
4 270 Grad
5. Ableserichtung: A Standard
6. Ableserichtung: B (optional) für vertikale Einbaulage: Ableserichtung 180° gedreht


Steigung für Spindel Anzeige im Display nach
1 Umdrehung
1,25 M8 x 1,25 001,25
2 TR 10 x2 002,0
3 TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4 TR 18 x 4; TR 14 x 4 004,0
5 TR 24 x 5 005,0
12 10 x 12 012,0
50 10 x 50 005,0
100 18 x 100 001,0
Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.

Positionsanzeiger für drylin Linearmodule Pfeile klicken zum Vergrößern

Artikelnummer Ziffernanzahl    
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P1 3 Ziffern 41,71 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P3 4 Ziffern 47,61 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P6 5 Ziffern 56,69 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


in 10 Werktagen versandfertig