Problem
Beim Geländeeinsatz des Fahrrads ermöglicht NOAH durch das in der zentralen Doppelschwinge geführte Dämpfungssystem einen längeren Federweg bei Vorderrad-Gabeln (230 mm). Wie bei einer Standard-Teleskopgabel bewegt sich das Vorderrads linear über den gesamten Federweg – jedoch mit dem Vorteil, dass der Steuerwinkels in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe der Gabel variiert. Durch diese einzigartige Zentralfederung ist zudem gewährleistet, dass der Schwerpunkt in der Mitte des Fahrrads liegt. In schwierigem, steilen und holprigen Gelände kann der Fahrer das Bike so besser beherrschen. Um eine geschmeidige Bewegung des Dämpfungssystems zu erreichen, mussten passende Lager gefunden werden, die idealerweise leicht und kostengünstig sind.
Lösung
Die Wahl fiel auf Gleitlader aus dem Material iglidur G. Aufgrund ihres geringen Querschnittsprofils erhöhen sie die Größe der Lagerumgebung und das Gewicht des Fahrrads nur unwesentlich. Mit ihrer geringen Reibung, hohen Verschleißfestigkeit und Umempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub sind sie perfekt für den Einsatz im NOAH-Dämpfersystem geeignet. Zudem sind sie kostengünstig und sind – wie alle igus Gleitlager – selbstschmierend, so dass der Aufwand für Wartung und Schmierung entfällt. „Das war unsere erste Erfahrung mit igus, und sie waren der ideale Lieferant für dieses Projekt“, so Major. „Sie waren von Anfang an für uns da. Sie haben uns in die Firma eingeladen, wertvolle Ratschläge gegeben, Produktmuster zugeschickt und Support gewährt. Jede Lagergröße, die wir benötigten, konnten wir sofort auf der Website bestellen – und noch besser – zu einem wirklich guten Preis. Diese Lager sind in ihrer Größenvielfalt ideal für das NOAH-Dämpfungssystem."
Mehr über iglidur G Gleitlager erfahren