"Classic" Serien - Auf Dauer lieferbar

Download

"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

Zipper "Classic" e-ketten® - Schnelle Montage mit Reißverschluss

in 8 Wochen versandfertig Außen aufreißbar

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm


E2 mini "Classic" - Ein- und zweiteilig - Kleine bis mittlere Größen

in 8 Wochen versandfertig Geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 8 Wochen versandfertig Einseitig außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm


E2 medium "Classic" - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E2/000 vorsehen

Geschlossene Bauform

Geschlossene Bauform

in 3 Wochen versandfertig Stege innen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Stege außen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

Geschlossene Bauform

Einseitig zu öffnen, Stege innen zu öffnen

Einseitig zu öffnen, Stege außen zu öffnen


E2 R "Classic" - Zweiteilige E-Rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

Außen zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 75 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

in 3 Wochen versandfertig Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm


E4/light "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E4/light vorsehen

in 3 Wochen versandfertig Vollstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Halbstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar


E4/0 "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E4.1 vorsehen

in 3 Wochen versandfertig Vollstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Halbstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar


E-Band

Im Außenradius zu befüllen

Innenhöhe hi: 25,5 mm
Innenbreite Bi: 25,5 mm
Biegeradien R: 45 - 200 mm
Teilung: 25 mm


System autoglide

Version 2 - Für Serie 200 e-ketten®

Angespritzte autoglide-Zähne im Innenradius

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 100 mm
Teilung: 45 mm