Technik verbessern, Kosten senken: Probieren Sie selber aus, wie es bei Anwendungen im Möbelbau funktioniert. Jetzt kostenlos unsere Musterboxen für die Gleitlager- und Lineartechnik bestellen.
Zu den wohl beliebtesten Stationen beim Krafttraining zählen Beinstrecker sowie Bizeps oder Butterfly am Multigym. So sorgt die drylin W Linearführung dafür, dass für das Beintraining die Höhe des Polsters leicht und praktisch geräuschfrei verstellt werden kann. Doppelprofil und Schlitten sind schnell montiert, und durch den schmierfreien Betrieb entfällt jegliche Wartung. Für alle Lagerstellen am Multigym eignen sich iglidur G- und M250 Gleitlager. Sie empfehlen sich für jede Gelenkstelle im Bewegungsablauf. Unabhängig vom Aufstellungsort sind sie korrosionsbeständig, es entstehen keine Quietschgeräusche, und sie halten ein Leben lang.
Wer etwas für das Herz-Kreislauf-System tun möchte, ist am Rudergerät sehr gut aufgehoben. Über iglidur Gleitlager lassen sich hier sowohl rotierende als auch schwenkende Gelenke ideal verstellen – geräuschlos und wartungsfrei. Auch die in Rudergeräten verbauten drylin W Lineargleitführung sind komplett schmierlfrei und lassen sich damit offen einsetzen. Ihr Doppelwellenprofil aus Aluminium bietet eine hohe Verwindungssteifheit bei geringem Gewicht. Linearlager sorgen für ein sehr vibrationsarmes und damit leises Gleiten des Sitzes.
Die optimale Sitzposition spielt auch bei Cardiogeräten wie Heimtrainern oder Ergometern eine entscheidende Rolle – nur dann ist die Belastung beispielsweise für das Kniegelenk ausgeschlossen. Manuell oder per Chipkartensteuerung werden u.a. Sitzabstände und Höheneinstellungen von Griffen und Displays in Sekundenschnelle und auf den individuellen Bedarf vorgenommen. Die drylin W-Linearführung bietet mit ihren Profilen und Komplettschlitten oder Einzellinearlagern den idealen Baukasten für jede Konstruktion und jedes Design. Speziell für die elektrische Einstellung sorgen igus® Energieketten und Leitungen für ausfallsicheren Betrieb in jedem Bauraum auch mit kleinsten Biegeradien.
Mit Gleitlagern und Linearsystemen von igus verfügen die Profimodelle über die mechanischen Voraussetzungen, um diese Belastungen auf längere Sicht auszuhalten. Die robusten Maschinenelemente bieten lange Jahre Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Ausfälle. Denn nichts ist für Studiobetreiber und ihre Mitglieder nerviger als defekte Geräte auf der Trainingsfläche. Ob Linearführungen oder Gleitlager – igus bietet alle Komponenten der klassischen Antriebstechnik als schmierfreie Version. Die Basis bilden technische Kunststoffe, die ohne externe Schmiermittel auskommen. Die im Vergleich zu umlaufenden Stahlkugeln einfachere Bewegungsart reduziert gleichzeitig Laufgeräusche sowie Gewicht und spart bis zu 40 Prozent Kosten.