Bearbeitungszentren

Energieketten, Leitungen und Lagertechnik für Werkzeugmaschinen

Maschinen zum Drehen, Fräsen, Schleifen oder Bohren. Die Arten von Bearbeitungszentren sind vielfältig und häufig hoch spezialisiert. Die Anforderungen an die passenden igus Produkte sind aber ähnlich. Es werden immer zuverlässige Energieführungen, Leitungen und Lager für kurze Wege mit hohen Dynamiken benötigt. Hinzu kommt eine zum Teil sehr hohe Belastung durch Späne, Kühlschmierstoff oder Schleifmittel. Mit unseren robusten und dichten Energieketten unterstützen wir Sie, eine maximale Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten. Wir helfen Ihnen bei jeder Herausforderung – egal ob ein kleiner Bauraum oder hohe Verfahrgeschwindigkeiten gegeben sind oder eine schnelle, komfortable Installation gefragt ist.

Bearbeitungszentrum

Technik verbessern und Kosten senken: Unsere Top-Produkte für Bearbeitungszentren

guidelok

Spänedichte Energierohre

  • Extrem dicht, schützen vor Spänen und Schmutz
  • Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte
  • Dennoch einfach zu öffnen

Mehr über RX e-rohre erfahren
Energiekettenserie RX

Vorkonfektionierte Energieketten

  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Schnelle Montage - weniger Maschinenstillstand

Mehr über readychain erfahren
Energiekette E4Q

Schrittmotoren für Türführungen

  • Leistungsstarke Schrittmotoren
  • Mit dem Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden

Mehr über drylin E erfahren

i.Cee vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung: i.Cee 2.0

  • Intelligente Software und Sensorik an der e-kette
  • Mögliche Wartungsbedarfe werden gemeldet bevor es zum Ausfall kommt

Mehr zu i.Cee 2.0 erfahren
e4q energiekette

Energiekettensystem E4Q

  • Hoch robust und modular aufgebaut
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht

Mehr über die E4Q erfahren
chainflex

Das beste Preis-LEITUNGS-Verhältnis

  • 36 Monate Garantie
  • Mit dem Preis-Check immer die günstigste Leitung finden, die garantiert funktioniert

Mehr über chainflex erfahren

Erfolgsstorys: Für jede Herausforderung die passende Energieführung finden.


Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Extrem spänedichte Energierohre Im hauseigenen Labor testen wir die Spänedichtigkeit von Energierohren unter realen Bedingungen.

Weitere Informationen

Magazin für
Werkzeugmaschinen

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services

Jetzt bestellen

e-ketten Konfigurator

Wunschprodukt online konfigurieren und Preis, Lebensdauer und Lieferzeit anzeigen lassen

Jetzt starten

Magazin für
Energiekettensysteme

Informationen zu unseren Energieketten und Anwendungsfälle

Jetzt bestellen

igus blogs

Kunststoff-Ketten trotz 850 °C heißen Spänen? Sensorik in e-ketten? Wichtige Themen gut aufbereitet.

Mehr erfahren