Mit Handling-Robotern lässt sich das Be- und Entladen von Maschinen effizient automatisieren. Die Robotersysteme nehmen Bauteile präzise und zuverlässig auf und setzen Sie in die gewünschte Maschine ein. Unsere verschiedenen Roboterkinematiken bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Einrichtung Ihrer Automatisierungslösung und ermöglichen schnelle und zuverlässige Maschinenbestückung. Die Robotersteuerung kann direkt in die Anlage über Modbus TCP/IP eingebunden werden oder läuft separat über Digitale Ein- & Ausgänge. Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an uns wenden.
Bei dieser Anwendung wurde das Handling der Bauteile automatisiert. Der robolink Roboterarm be- und entlädt die Maschine vollautomatisch. Durch die Verwendung von wasserdichten Gelenken ist Spritzwasser kein Thema.
3D-Druck ist langsam und zeitaufwendig. Durch Automation lässt sich der Vorgang skalieren. Der Benutzer muss nicht eingreifen, um Bauteile herauszunehmen und einen neuen Druckvorgang zu starten. Der Prozess wird hierdurch schneller, besonders bei kurzen Druckvorgängen.
Damit Leiterplatten elektrisch geprüft werden können, müssen die Platinen erstmal in das Testsystem eingelegt werden. Wird ein Defekt erkannt, wird die Leiterplatte direkt aussortiert. Durch diesen voll automatisierten Be- und Entladeprozess lassen ich menschliche Bedienfehler ausschließen.