Energieketten und Lagertechnik für den Autoinnenraum der Zukunft

Autonom arbeitende Lieferwagen, selbstfahrende Vans und Conference Shuttles mit verfahrbarem Mobiliar: So können die Innenräume der Zukunft aussehen. Mit mehr elektrisch bewegten Komponenten, effizient im engen Raum eingesetzt. Dass die Bewegung zuverlässig, leise und unauffällig funktioniert, dafür sorgen unsere Energieketten und Lagertechnik aus Hochleistungspolymeren, zum Beispiel in elektrischen Schiebetüren (1), in zahlreichen Sitzverstellungen, horizontal und rotierend (2) oder vertikal (4), in Heckklappen (3) oder in multifunktionalen Mittelkonsolen mit ausfahrbarem Display (5).

Bewegung leicht gemacht mit diesen igus Komponenten:


E2C.15

e-kette E2C.15.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 15 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen

E2C.10

e-kette E2C.10.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 10 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen

E03.05 easy chain

e-kette E03.05.10 easy chain, von außen befüllbar

  • Ideal für kleinste Bauräume: 5x5 mm Innenraum, 10 mm Biegeradius
  • Sehr schnell und einfach zu befüllen: Leitung einfach außen eindrücken
  • Laufruhig und kostengünstig
► Mehr über die e-kette erfahren
► CAD-Modell herunterladen

 

PRT Drehkranzlager

PRT Drehkranzlager

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Leicht und leise durch Gleitelemente aus verschleißfestem Kunststoff
  • Ringe aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl
► Mehr über PRT Drehkranzlager erfahren
► Zum Drehkranz-Programm im Onlineshop

 

iglidur F300 Gleitlager

Gleitlager iglidur F300

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Hoch verschleißfest
  • Leitfähig und besonders beständig in KTL-lackierten Baugruppen
► Mehr zu iglidur F300 erfahren
► Weitere Gleitlager für Scharnieranwendungen

 

drylin SHT

drylin Linearachse

  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewindespindeln
  • Leise und korrosionsbeständig
  • Lagerstellen vollständig schmier- und wartungsfrei
► Mehr über drylin Linearachsen erfahren
► Linearmodule mit Spindel im Onlineshop


VR-Besuch

Mit unserem Experten ins iguversum eintauchen und motion plastics ganz neu erleben

Jetzt Termin vereinbaren

Musterbox Sitzverstellungen

In den Händen halten und sich von der Qualität unserer Produkte selbst überzeugen

Box kostenlos bestellen


Aktuelles


Zu neuen Entwicklungen und igus Automotive-Lösungen
auf dem Laufenden bleiben:

Zum igus Blog