Wartungsfrei für den leisen Dauereinsatz in der Automatentechnik

Die Einsatzmöglichkeiten von Automaten sind vielseitiger geworden und mit zunehmender Technisierung sind noch viele Innovationen zu erwarten. Automaten erfüllen nicht mehr nur die Funktion z. B. einer Verkaufsstelle, sie dienen zusätzlich als Werbefläche und können Nutzerdaten zum Monitoring sammeln. Sie gehören längst zum Alltag und fallen meist nicht mehr besonders auf. Vor allem dann nicht, wenn sie störungsfrei und leise funktionieren. Lagerstellen und Zahnräder im Bezahlsystem, Regalfächer, die sich mit Linearführungen rausziehen lassen, elektrische Linearsysteme, die Scanner oder Produktausgaben bewegen, Energieketten, die Leitungen führen: An alle Komponenten werden hohe Ansprüche in Punkto Funktion aber auch Design gestellt und sie alle sind oft rund um die Uhr im Einsatz. Damit der eigentlich selbstständig agierende Automat nicht permanent auf Wartungshilfe von uns Menschen angewiesen ist, gibt es unsere wartungsfreien Hochleistungskunststoffe.

Vorteile von igus Produkten:

  • Wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Einfache Montage
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Verkaufsautomaten

Linear- und Gleitlagertechnik, Energieketten, Zahnräder und Getriebelösungen für wartungsfreie, langlebige und kosteneffiziente Warenautomaten.

Jetzt entdecken

Automatisierung in der Gastronomie

Robotik-Lösungen, Lagertechnik und e-ketten für die schnelle, wartungsfreie und wirtschaftliche Automatisierung von Dienstleistungen in Restaurants und Cafés.

Jetzt entdecken

Schmierfrei, Wartungsarm, Langlebig
Komponenten in Kaffeemaschinen
Jetzt entdecken

Kaffeemaschine


Kostenlose Muster – als Box oder individuell für Ihre Anwendung

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer motion plastics

  • Bestellen Sie die kostenlose motion plastics Musterbox mit unseren wichtigsten Produkten und Infos zu verschiedenen Automaten-Anwendungen.
  • Die Box ist nicht speziell genug? Wir finden das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall und schicken Ihnen kostenlos ein individuelles Muster zu.

Jetzt bestellen

Ausgewählte motion plastics für die Automatentechnik

E2 micro e-kette

e-ketten E2 micro

Für kleinste Bauräume

UL94-V2 (optional V0)

Stabil, leicht und leise

chainflex Leitungen CF130.UL & CF140.UL

chainflex CF130.UL & CF140.UL

PVC Außenmantel (CF140 geschirmt)

Für mittlere Beanspruchung

Flammwidrig

drylin E-Portal

drylin E-Portale

Schnelle Montage

Definierte Hublängen

Alles aus einer Hand

drylin E elektrische Linearachse und Linearantrieb mit Motor

drylin E-Einzelachsen mit Motor

Einfacher Aufbau

Initiatormontage über T-Nut

Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft

drylin N-Flachführungen

drylin N-Flachführungen

Sehr geringes Gewicht

Geringe Bauhöhe, 6-12 mm

Zahlreiche Schlittenvarianten

drylin Gewindetechnik mit dryspin Technologie

drylin Gewindetechnik

Schmiermittel- und wartungsfrei

Geräusch- und vibrationsarm

Medienbeständig



Erfolgreich im Einsatz in der Automatentechnik

RoboEatz Küchenzelle

Schmier- und wartungsfreie Komponenten für die autonome Robo-Küche

Gesundes Fast Food, vom Kochroboter zubereitet und serviert: Für ihre autonome Robo-Küche waren die Konstrukteure des kanadischen Start-ups RoboEatz auf der Suche nach Komponenten, die sich für die Lebensmittelverarbeitung eigenen und die ebenso kostensparend wie langlebig und wartungsarm sind. Energieführungen, verschiedene Lager und Antriebskomponenten von igus sind hier die perfekte Lösung...

Eisautomat sec°mat

Langlebig und wartungsarm: Apiro Getriebelösung im Eisautomaten

Der sec°mat IC One der Seco Manufaktur aus Bochum macht die Eisausgabe und den Verkaufsprozess zum Erlebnis. Eine modulare Apiro Roboter-Kinematik sorgt dabei nicht nur für einen langlebigen, wartungsarmen Betrieb des Automaten, sondern bei den Nutzern auch für den besonderen Aha-Moment....

Verschiedene Kundenprojekte aus der Automatentechnik

... weitere Erfolgsgeschichten

Antriebssysteme und Energieführungen in Barrobotern, Portalroboter in WC-Kassetten-Reinigungsautomaten, Gleitführungen in Kaffeemaschinen: Entdecken Sie weitere Anwendungen von unseren Kunden in der Automatenindustrie, in denen unsere motion plastics zum Einsatz kommen und ihre Vorteile ausspielen.

Jetzt entdecken

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.


Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Jetzt kostenlos bestellen

Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!