Die drylin Auslegerachsen sind für viele Positionier- und Verstellaufgaben geeignet und zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit im Betrieb und durch geringes Gewicht aus. Anwendungen in vertikaler Ebene eignen sich hierfür besonders gut. Erfolgt der Antrieb über eine Zahnstange, wird die Masse verringert, die bewegt wird. In puntco Energieeinsparung ist die Kraftübertragung auf eine Zahnstange im Vergleich zu einer Riemenumlenkung bis zu 30 % günstiger. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Greifer anzubinden, Teile aufzugreifen und zu verfahren.
Vorteile im Überblick:
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Auslegerachsen. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Die drylin Auslegerachse ZAW-1040 verfügt über eine fest montierte Antriebseinheit. Sie ist schmiermittelfrei, leichtgewichtig und für hohe Beschleunigungen geeignet.
Das freitragende Linearmodul drylin QLA eignet sich überall dort, wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden.
Für Linearachsen und Handlingsysteme im Allgemeinen bietet igus ein breites Spektrum an Elektromotoren an. Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren werden in Spindel-, Zahnriemen- und Zahnstangenantrieben eingesetzt. Die Elektromotoren vervollständigen das Angebot von igus in der Automatisierung. Ganze Handhabungssysteme sind so in Kombination mit Auslegerachsen und Linearachsen mit Zahnstangenantrieb im Allgemeinen konfigurierbar.
Dieser Automat soll im Bereich der Spurenanalytik Proben vorbereiten. Ziel sollte es sein, vergleichbare Glasgeräte und Chemiekalien wie in ähnlichen manuellen Automaten einzusetzen. Zuschlag erhielt igus, da alle eingesetzten Komponenten wie beispielsweise die GRW-Zahnstangenachse durch absolute Chemiekalien- und Schmutzbeständigkeit überzeugen konnten.
In einer auf den Kunden zugeschnittenen Automatisierungslösung für komplexes Handling von Flüssigkeiten der Firma M2-Automation wird ein wartungsfreies Portal von igus eingesetzt. Neben der Robustheit zeichnet sich das Portal durch seine Wirtschaftlichkeit aus. drylin GRQ-Zahnstangen kommen als Dosierachsen in Form einer z-Achse neben einer variabel klemmbaren Initiatorhaltung und selbsteinstellenden Gleitlagern zum Einsatz und sorgen für höchste Präzisionsarbeit im Betriebsablauf.
Hier finden Sie weitere erfolgreiche Anwendungsbeispiele unserer Kunden mit drylin Linearachsen mit Spindel-, Zahnriemen- und Zahnstangenantrieb.
Hier finden Sie kostengünstige Linearmodule für verschiedenste Positionieraufgaben.
Sie benötigen Hilfe bei der Montage ihrer Linearachsen? Unsere Videos zeigen, wie es geht.