Die SHTP Linearmodule sind die kostengünstigen econ Modelle der Serie SHT. Traversen und Schlitten der SHTP Serie sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Materialien für die Rundwelle als auch Spindel sind wählbar. So kann ein äußerst leichter Aufbau mit Carbon- oder Aluminiumwellen erreicht werden. Mit Edelstahlwellen gleichzeitig eine sehr beständige Lösung. Und als Gewindetrieb wahlweise ein selbsthemmendes Trapezgewinde oder schnelles dryspin® Steilgewinde.
Besondere Eigenschaften:
Miniaturversion
Das leichte SHT-Einstiegsmodel
Die besonders solide SHT-Version
Für horizontale Anwendungen
Bei Verwendung von Linearmodulen der SHTP econ Baureihe kann zwischen den Wellenmaterialien Edelstahl, hartanodisiertem Aluminium (Standard) oder Carbon gewählt werden. Die kurze Lieferzeit und beste Reib und Verschleißwerte machen die Aluminiumversion zum meistgenutzten Standard.
Als Gewindetrieb kann ein selbsthemmendes Trapezgewinde oder ein schnelles dryspin® Steilgewinde gewählt werden.
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!