Für die Gelenke an Frontladern bieten wir mit iglidur G Gleitlagern eine wartungs- und schmierfreie Lösung, die unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz ist. Die Gleitlager müssen nicht zusätzlich geschmiert oder abgedichtet werden, was die Reinigung des Geräts vereinfacht. Das sie äußerst robust sind, eignen sie sich perfekt für vielfältige und wechselnde Umgebungsbedingungen. Gleichzeitig werden die hohen Belastungen durch die schwingungsdämpfenden Eigenschaften der Lager reduziert. Dadurch konnte für die Lebensdauer der Lagerstellen in den Hofladern verlängert werden.
Wenn die Erntezeit ansteht, müssen Mähdrescher, Feldhäcksler und Rübenroder funktionieren, trotz hoher Belastung durch Schmutz und Staub. Deshalb findet man unsere iglidur Gleitlager zum Beispiel im Fahrwerk, Dreschwerk und Erntevorsätzen von Mähdreschern.
Die meisten Lager müssen zur fehlerfreien Funktion regelmäßig geschmiert werden. iglidur Gleitlager benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel. Sie sind daher wartungsfrei und stellen eine kostengünstige Alternative zu Metallgleitlagern dar. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und in mehr als 10.000 Baugrößen, hier bei uns im Gleitlager-Onlineshop. Die speziell von igus entwickelten iglidur Werkstoffe ermöglichen ein breites Einsatzspektrum unserer Gleitbuchsen in verschiedensten Branchen. Beispielsweise für den Einsatz bei hohen Temperaturen, Kontakt mit Lebensmitteln oder Chemikalien und unter Hochlast.
Unsere Produkte kommen vielfältig zum Einsatz, beispielsweise an Front- und Heckkrafthebern, Frontladern, Fahrwerkskomponenten und in der Fahrzeugkabine. Können hohen Belastungen standhalten und sorgen für wartungsfreien Einsatz. Einsatz in stark verschmutzen Umgebungen.