Fünf Gründe, warum Sie iglidur Gleitlager in Automobilen einsetzen sollten

Grund 1: Kosten um bis zu 40 % reduzieren

  • Geringerer Energiebedarf im Herstellungsprozess
  • Aus 11.000 Litern Rohöl lässt sich 1 m³ Stahl fertigen; für 1 m³ Kunststoff werden lediglich 1.000 Liter Rohöl benötigt
  • Kurze Zykluszeiten im Herstellungsprozess
  • Hohe Ausbringungsmenge je Zyklus durch Mehrfachkavitäten im Spritzgussverfahren
  • Durch präzise Fertigung sind in der Regel keine nachgelagerten Fertigungsschritte notwendig
iglidur Gleitlager mit gesparten Geldmünzen

Grund 2: Bis zu 80 % Gewicht einsparen

Gewichtsvergleich iglidur und metallisches Lager

Grund 3: Geräusche reduzieren (BSR – Buzz, Squeak and Rattle)

Geräusche am Auto
Gleitlager mit Kopfhörern

Grund 4: Selbstkalibrierung

… und so funktioniert's

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Grund 5: Flexible Montage-Konzepte

Gleitlager für Bleche

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice