Entdecken Sie die Musterboxen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

motion plastics für Verpackungsmaschinen und für hygienesensible Bereiche

Was ist in Ihrer Musterbox?

Sample-Boxen für die Verpackungsindustrie mit igus Komponenten für zwei Anwendungen.

1. chainflex Leitungen

Übersicht der chainflex Kabel mit verschiedenen Kabelaufbauten und 4-Jahres-Garantie von igus.

chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen:

  • Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere flexiblen Leitungen
  • Leitungstechnik gemäß weltweiter Normen und Zulassungen wie UL, CE, DNV, REACH und DESINA.
  • Antriebsleitungen passend zu 40 Hersteller-Standards (Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi und viele mehr)
  • Kabelkonfektionierung nach Ihren Vorgaben
iSense-Überwachungsmodul und farbige Leitungen an einer Energiekette mit Funksymbolen.

Optional: Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung

Linearschlitten mit Energiekette in einer Maschinenanlage.

Erfolgreich im Einsatz – Brotverpackungsmaschine:

2. Energieketten

E2C energy chain in gebogener Führung mit mehreren Kabeln und verstärkten Gliedern.

Energieketten für enge Biegeradien:

  • Für enge Biegeradien und hohe Verfahrgeschwindigkeiten
  • Leise verfahrend
  • Leitungen schnell wechseln durch einfaches Öffnen im Innen- oder Außenradius
igus e-kette mit Hygienic Design in blauer Schleifenführung.

Leitungsführung im Hygienic Design:

  • FDA-konform
  • Entwickelt nach Hygienic Design-Richtlinien
  • Einfach zu reinigen
  • Beständig gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien
TH3-Achse an einem Mushroom-Harvester mit Kabelschleppkette.

Erfolgreich im Einsatz – Energiekette in hygienesensibler Ernteanlage:

3. tribotape Gleitfolien

Tribo-Tape-Rolle mit aufgewickeltem schwarzem Band.

Gleitfolie für die Verpackungstechnik:

  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zuzuschneiden
Tribo-Tape A160 auf Rolle mit blauem Band.

Gleitfolie für hygienesensible Anwendungen:

  • FDA-konform
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zuzuschneiden
Glasbehälter mit Flüssigkeit neben einer Metallführung auf einer Förderanlage.

Erfolgreich im Einsatz – Minimale Reibung im Auswurfschacht:

4. drylin Linearlager und Gleitfolien

Drei drylin Linearführungen in verschiedenen Ausführungen nebeneinander.

Schmier- und wartungsfreie Linearführungen:

  • Robust: Einsatz auch bei hohen Temperaturen und starken Vibrationen möglich
  • Schmutzresistent
  • Korrosionsfrei und medienbeständig
  • Bis zu 75 % leichter als herkömmliche Metalllager
  • Leise
Transparente Gleitfolien in fünf Farben nebeneinander.

Warum schmierfrei? Gleitfolien in drylin Linearführungen:

Sonderlager aus Kunststoff in einer Edelstahlanlage als hygienischer Verschluss.

Erfolgreich im Einsatz – Hygienische Sondergleitfolien in KHS-Abfüllanlagen:

5. iglidur Coating

Pulverbeschichtung auf aufgehängten Metallplatten.

Beschichtungspulver für die Verpackungsindustrie:

  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Zusätzliche Schmierung aufgrund inkorporierter Festschmierstoffe überflüssig
  • Erhöht die Lebensdauer in der Anwendung
Whitepaper mit drei Seiten zum iglidur Coating, mit Beschichtungsbeispielen und Diagramm.

Whitepaper zum Download – So erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Verschleißteile:

  • Funktionsweise und Verarbeitung
  • Die optimale Beschichtung für Ihre Anwendung
  • Der iglidur Coating Service - So funktioniert's
  • Hinweise für Selbstbeschichtung
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Beschichtete Bahn läuft über eine Förderanlage im Produktionsbereich.

Erfolgreich im Einsatz – Beschichtung von Schiebeschlitten in Verpackungsmaschinen:

6. igubal Gelenklager

Übersicht verschiedener igus Flanschlager in mehreren Bauformen.

igubal Gelenklager:

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Korrosionsbeständig sowie beständig gegen Schmutz und Staub
  • Leicht und kostengünstig
  • Schwingungsdämpfend für einen ruhigen Betrieb
Verschiedene blaue igus Lager- und Gleitlagerbauteile auf weißem Hintergrund.

Gelenklager für Lebensmittelanwendungen:

  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Optisch und magnetisch detektierbar
igubal Lager an einer Edelstahl-Abfüllanlage führen ein schwarzes Kabeltragsystem wartungsfrei entlang.

Erfolgreich im Einsatz – igubal Lagereinsätze in Fördertechnik der Chimay-Brauerei:

7. iglidur Gleitlager

Verschiedene iglidur Gleitlager in mehreren Farben nebeneinander.

Breites Sortiment schmierfreier Gleitlager:

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Chemikalien- und medienbeständig
  • Für hohe Lasten geeignet
  • Lebensdauer online berechenbar
PTFE-freie Gleitlager und PTFE-Struktur im Querschnitt dargestellt.

PTFE-freie und PFAS-getestete Gleitlager:

Brauerei mit großen Edelstahltanks in einem Produktionsraum.

Erfolgreich im Einsatz – iglidur Gleitlager bei extremen Temperaturschwankungen in Brauereianlagen

8. iglidur Messerkantenrollen

FDA-konforme Knife-Edge-Rollen fördern Lebensmittel auf einem Band.

Messerkantenrollen für enge Umlenkradien:

  • Wartungs- und Schmierfreiheit
  • Eignung für direkten Lebensmittelkontakt möglich
  • Keine Produktkontamination durch Schmiermittel
  • Temperatur- und chemikalienbeständig
xiros Knife-Edge-Rollen in einer Förderstrecke transportieren Produkte unter Beleuchtung.

Food-konforme Messerkantenrollen:

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
Blaues igus Förderband an einer Maschinenanlage.

Erfolgreich im Einsatz – iglidur Messerkantenrollen in der Fördertechnik von Getränkeanlagen

9. 3D-gedruckte Lagertechnik

iglidur L151 Doppelbundbuchse aus Kunststoff, freigestellt.

Sonderteile aus iglidur Werkstoffen für jede Anwendung und Anforderung:

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Große Materialauswahl, etwa für Anwendungen mit Chemikalienkontakt oder hohen Temperaturen
  • Tribologisch optimiert, für geringe Reibwerte und niedrige Verschleißraten
igus 3D-Druckmaterialien: Filament, SLS-Pulver und Resin als Materialübersicht.

Filamente und SLS-Pulver für den eigenen 3D-Druck:

3D-gedruckter Greifer greift Medizinfläschchen mit iglidur Filament.

Erfolgreich im Einsatz – Günstige 3D-gedruckte Greifer für die Verschraubung von Kosmetika