1-16 von 254 Ergebnissen
305 Artikel
64 Artikel
29 Artikel
22 Artikel
Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21A Spitzenströmen und 48V
Passend zur drylin E-Kupplung
11 Artikel
Digitaler Schrittmotortreiber
4 Artikel
DLE Motorleitung Länge 3m, 5m, 10m oder 20m Stecker gerade / ungerade
7 Artikel
Einfachste Linerabewegungen können durch den DC Motor realisiert werden
Dieser kleine Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen
Gesteigertes Motordrehmoment, Höheres Haltemoment
12 Artikel
DLE Motorleitung Länge 3m, 5m, 10m oder 20m Stecker gerade
6 Artikel
Das Kraftpaket der großen Baugröße
Hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen sind seine Vorteile