drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: Flanschmaß 37mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Samuel Ramos
Samuel Ramos

igus-icon-phone+49 2203 9649-9521

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr